Med Danfoss kan du optimere din læring foran PC'en - om det er hjemme eller på kontoret.
I marts - d. 9. og d. 11. - byder vi på 2 spændende emner, som er målrettet dig, der projekterer, arbejder med og/eller installerer Danfoss produkter i bygninger.
Se mere og tilmeld dig nedenfor.

Tilgængelige webinarer
Tilmeld dig webinaret ved at klikke på webinarets titel.

Korrekt opbygget varmtvandssystem og styring af temperaturen er afgørende for at man undgår legionellaproblemer. Dette webinar giver viden om legionella, cirkulation af varmt vand og desinfektion af varmtvandssystemer i bygninger. Desuden gennemgås en case story, hvor et svært inficeret system blev bragt i orden i samarbejde med Danfoss.
Tirsdag d. 9. marts kl. 14:00-14:45

Vidste du, at et korrekt indreguleret varmeanlæg i en etageejendom, kan reducere energiforbruget til opvarmning med op til 25 % og at investeringen dertil kun har en tilbagebetalingstid på 2-4 år? Udover en reduceret varmeregning opnås et langt bedre komfortniveau samt ens varmeafgivelse og deraf tilfredse beboere.
Korrekt valg af løsninger er afgørende for at et varmeanlæg kan indreguleres simpelt og korrekt. I dette webinar gennemgås Danfoss anbefalede løsninger, som er simple at opbygge og indregulere og derved sikrer et anlæg med maksimal komfort og lavt energiforbrug.
Torsdag d. 11. marts kl. 14:00-14:45