Danfoss introducerer den nye generation af VLT® Multiaxis Servo Drive 520 (MSD 520), som er den seneste tilføjelse til VLT® FlexMotion™-servoporteføljen. Denne innovative servoløsning leverer avanceret funktionel sikkerhed, effektivitet og problemfri integration for at imødekomme de komplekse krav i moderne bevægelsesstyringsapplikationer.
MSD 520 tilbyder en række nyttige fordele for maskinbyggere:
1. Kompakt og optimeret design
MSD 520 repræsenterer en betydelig designudvikling i forhold til sin forgænger, VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510. Ved at integrere Decentral Access Module-muligheden i VLT® Power Supply Module PSM 520 indeholder systemet færre separate moduler, hvilket reducerer pladsbehovet, kompleksiteten og installationsindsatsen.
2. Integreret avanceret funktionel sikkerhed
MSD 520 leveres med indbygget hårdfortrådet STO (Safe Torque Off) som standard. Den understøtter også avancerede sikkerhedsfunktioner via PROFIsafe og funktionel sikkerhed over EtherCAT (FSoE)-fieldbusser. Disse funktioner opfylder sikkerhedsniveau SIL 3 (IEC 61508), Pl e / CAT 3 (ISO 13849), hvilket gør det muligt for maskinproducenter at opnå høje sikkerhedsstandarder, operatørbeskyttelse, minimere risici og reducere nedetid.
3. Problemfri systemintegration
Designet til problemfri integration med forskellige moderne automatiseringsmiljøer som Siemens, B&R og Beckhoff, hvilket gør det nemt for maskinbyggere at integrere VLT® FlexMotion-servoløsningen i deres eksisterende arkitekturer med lav kompleksitet.
4. Fleksibel systemarkitektur
Brug MSD 520 som et selvstændigt servosystem eller i kombination med decentrale produkter som VLT® Integrated Servo Drive ISD® 520 og VLT® Decentral Servo Drive DSD 520. Denne fleksibilitet gør det muligt for maskinbyggere at tilpasse systemarkitekturen til specifikke applikationsbehov
5. Nem "Klik og Lås"-montering
Installation af modulerne gøres nemt med "Klik og Lås"-konceptet. Modulerne monteres sikkert med DC-link-tilslutning og hjælpestrømforsyning gennem bagpladen.
Et fleksibelt og modulopbygget koncept gør det muligt for maskinbyggere at konstruere præcis de systemer, der er nødvendige for at opfylde specifikke applikationsbehov. MSD 520 er opbygget af følgende moduler:
- VLT® Power Supply Module PSM 520, som leverer en centraliseret strømforsyning på op til 30 kW inklusive det integrerede Decentral Access Module (DAM)
- VLT® Servo Drive Module SDM 521, som er tilgængelig i to forskellige kapslinger for at imødekomme forskellige effektkrav. SDM 521 understøtter enkeltakselapplikationer
- VLT® Servo Drive Module SDM 522, som understøtter flerakselapplikationer
- VLT® Expansion Module EXM 520, som muliggør nem skalering ved at opdele systemarkitekturen i flere kabinetter
Med introduktionen af MSD 520 er den nye generation af VLT® FlexMotion-servoporteføljen nu komplet med avanceret funktionel sikkerhed som et af de vigtigste højdepunkter. Denne servoportefølje er ideel til krævende bevægelsesstyringsapplikationer og leverer driftsoptimering uden at gå på kompromis med sikkerheden eller ydeevnen.