Danfoss udvider sit EXO – Extended Oil-Free-program med lanceringen af OFB-serien, en nyudviklet oliefri afspærringskugleventil, der er udviklet til oliefri chillere og varmepumper med Turbocor®-kompressorer. Som serviceventil og anti-kølemiddelvandringsventil (når den er motoriseret), der anvendes på sugesiden, bringer OFB effektivt et nyt niveau af beskyttelse til oliefri systemer – hvilket gør den særligt værdifuld, når den installeres i krævende applikationer som datacentre og avancerede HVAC-installationer.
OFB er designet til at øge pålideligheden på sugesiden og introducerer et funktionelt tre-i-en-design, der kombinerer en jævn sugekonusovergang, en tæt afspærringsventil og fuld motoriseringsevne. Den glatte sugekonus sikrer fremragende tilgangsflowkvalitet med ubetydeligt trykfald, mens den tætte motoriserede kugleventil forhindrer kølemiddelmigration – under stilstands- og opstartsforhold og en sikker service for systemet.
Den nye OFB-serie er bygget som en fuldt modulopbygget serie, der er kompatibel med alle Danfoss Turbocor® TGx- og TTx-kompressorer. Med 12 muligheder for indsugningsflange (3", 4" og 5") passer ventilen nemt til nye og eksisterende systemer og understøtter flere globale tilslutningsstandarder, herunder ANSI, ASTM, DIN og EN. Det robuste design kan modstå driftstemperaturer fra -40 °C til +100 °C, hvilket sikrer pålidelig ydeevne i forskellige klimaer og applikationer.
OFB er den seneste innovation i Danfoss’ udvidede oliefrie program. Med introduktionen af de nye OFC-modeller, lanceringen af hurtigt reagerende PTS-trinventiler, hæver Danfoss barren til nye niveauer for pålidelighed og energieffektivitet, som er nøglen til datacentre, hvor oliefri teknologi er udbredt.
OFB fås med fire kompakte MQT elektriske aktuatorer med en hurtig responstid på 10 sekunder og børsteløs motorteknologi, der fuldender systemet. Et forstærket spindeltætningssystem med stærke styrelejer og topmonteret støtte forhindrer fejljustering og reducerer slitage, selv under krævende driftsbetingelser. Takket være ventilens lave løsrivelsesmoment kan OFB kombineres med små, meget effektive aktuatorer, der påfører lav mekanisk belastning på montagen. Den komplette ventil-aktuator-kombination er udholdenhedstestet til 100.000 cyklusser, hvilket sikrer langvarig og pålidelig drift i hele systemets levetid.