Den nye ETS 5T er bygget på den højtydende ETS 5M-ventil og tilbyder en pålidelig, robust ventil i en kompakt størrelse. Virksomheden introducerer også en forbedret version af sin succesfulde ETS 5M-ventil, der dækker et endnu bredere anvendelsesområde.
ETS 5T er det seneste skridt i Danfoss’ løbende bestræbelser på at understøtte omstillingen til kølemidler og give HVAC&R-fagfolk det bredest mulige valg, når de designer CO2 -baserede kølesystemer.
CO2 -kølesystemer har været vores fokus i over 15 år. I løbet af den tid har vi set, hvordan fødevaredetailhandlere har taget dette naturlige kølemiddel til sig som et attraktivt alternativ til HFC'er, hvor så mange som 10.000 supermarkeder skifter til CO2 -kølesystemer hvert år. Og med denne nyeste tilføjelse til vores portefølje af elektriske ekspansionsventiler understøtter vi et endnu bredere udvalg af CO2 -systemer, fra små transportenheder til store, transkritiske installationer.
En kompakt ventil med et bredt udvalg af anvendelsesområder
ETS 5T har samme kompakte design som Danfoss’ ETS 5M, som er markedets mindste elektroniske ekspansionsventiler (EEV). 5T-versionen er designet til CO2-applikationer fra 4 til 19 kW, har et maksimalt arbejdstryk (MWP) på 140 bar og en maksimal driftstrykdifferens (MOPD) på 120 bar for transkritiske CO 2-systemer. Den understøtter et kølemiddeltemperaturområde fra -40 til 80 grader Celsius og et omgivelsestemperaturområde på -40 til 80 grader Celsius. ETS 5T understøtter også et tovejsflow, der fungerer med fuld ydeevne i normal og omvendt flow-retning.
Disse funktioner gør ETS 5T velegnet til et bredt udvalg af applikationer.
Ud over den tidligere nævnte ekspansion inden for fødevaredetailhandel og kølerum ser vi også CO2 som kølemiddel i applikationer med lavere kapacitet, og i disse systemer er det et supplement til den nuværende brug af pulsbreddemodulerende ventiler (PWM) som AKVP. Med ETS 5T får du en ekspansionsventil med den mindste størrelse på markedet, hvilket gør den til et ideelt valg til transportklimaanlæg, condensing units og displays og kølemøbler samt i reversible systemer.
Opgraderet ETS 5M velegnet til applikationer med mindre kapacitet
Danfoss har også foretaget forbedringer af sin eksisterende ETS 5M-ventil, hvilket giver HVAC&R-fagfolk større fleksibilitet ved design af systemer.
Vi har tilføjet en bipolær spoleforlænger, der giver det højere ydeevneniveau end en unipolær spole, samtidig med at den bruger den samme strøm. Den nye spole har et lavere varmetab, hvilket forlænger ventilens levetid, og den er kompatibel med vores EKF- og EKE 100-trinventil SS-regulatorer og SS-drivere.
Den opgraderede ventil understøtter et maks. arbejdstryk (MWP) på op til 49 bar, en MOPD på op til 42 bar i begge flow-retninger og et temperaturområde på -40 til 80 grader Celsius. Den er også korrosions- og vibrationsbestandig, hvilket gør den velegnet til barske miljøer.
Med sin kompakte form og brede vifte af dysestørrelser kan den opgraderede ETS 5M fungere selv med mindre systemer.
5M-ventilen fås nu med 0,8 og 1,0 dyser, som er ideelle til varmepumper i boliger, kølerum og transportkøling.
Den nye version af ETS 5M er velegnet til A1-, A2- og A3-kølemiddelapplikationer og forventes at opnå UL-certificering inden udgangen af 2025.
Sikrer pålidelighed og lave driftsomkostninger
Fælles for begge ventiler var Danfoss’ ønske om at skabe en pålidelig og alsidig ventil, som kunderne hurtigt og nemt kunne installere.
Begge ventiler har "Clip & Turn"-funktion, hvilket gør dem nemme at installere. Tilslutningen er udført i bimetal, hvilket betyder, at installatører ikke behøver køling af ventilhuset under installationen. Og du får et enklere systemdesign med lavere omkostninger, da ventilerne har en høj MOPD i begge retninger.
Vi støtter HVAC&R-fagfolk i overgangen til nye kølemidler
Ifølge Mark Sever er disse tilføjelser til Danfoss’ portefølje af elektriske ekspansionsventiler sammen med resten af Danfoss’ brede portefølje af tørrefiltre, afspærringskugleventiler, regulerings- og magnetventiler, ventildrivere, regulatorer, kompressorer, frekvensomformere og andre applikationsrelaterede Danfoss-produkter viser virksomhedens fortsatte engagement i at støtte køleindustrien i overgangen til kølemidler med lavt GWP.
Vores kunder ønsker pålidelige produkter, der er nemme at installere, og som overholder branchebestemmelserne, herunder kravene til naturlige kølemidler. Med vores nye CO2 -kompatible ETS 5T-ventil og den opgraderede ETS 5M leverer vi fleksible ventiler, der er ideelle til aircondition- og kølesystemer, hvor pålidelighed, ydeevne og komponentstørrelse har højeste prioritet.
Du kan finde mere information om elektriske Ekspansionsventiler i EEV-brochuren og i Product Store.
Relaterede produkter

ETS er en serie af elektriske ekspansionsventiler til præcis væskeindsprøjtning i fordampere til airconditioning- og køleapplikationer. Ventilstemplet og den lineære positionsudformning er helt balanceret og har en biflow-funktion såvel som tætlukkende magnetfunktion i begge flowretninger. ETS ventiler er kompatible med elektroniske styringsløsninger fra Danfoss og andre producenter.