Til efteråret lancerer Danfoss en ny, højtydende regulator, der er designet til at sætte en ny standard for fleksibilitet, brugervenlighed og systemintegration til plug-in og fjernbetjente TXV-kølemøbler og -displays.
AK-CC25 er designet til at opfylde vores kunders krav og levere den bedste applikationsdækning, moderne brugeroplevelse med indbygget Bluetooth®-tilslutning og avanceret funktionalitet, der understøtter høj energieffektivitet og forbedret fødevaresikkerhed.
Denne kommende regulator repræsenterer et stort skridt fremad inden for kølemøbelstyring – den kombinerer bred fleksibilitet, intelligent systemintegration og robust ydeevne i en enkelt, fremtidssikret platform.
Et kig ind i fremtiden:
- Alsidigt design til et bredt anvendelsesområde og nem tilpasning:Én regulatorvariant understøtter flere anvendelsestilfælde – herunder MT/LT-kontakttilstand, dobbeltkompressor og dobbeltkredsløbskonfigurationer – samtidig med at den tilbyder fuldt fleksibel I/O og bred følertypekompatibilitet. Den nye regulator er også godkendt til brændbare kølemidler – A3 (f.eks. R290) og A2L. Dette reducerer produktkompleksiteten, minimerer servicelageret og muliggør problemfri tilpasning til specifikke systemkrav eller eftermonteringsbehov.
- Designet til en problemfri brugeroplevelse – hele vejen:Med en moderne grænseflade og indbygget Bluetooth® leverer AK-CC25 intuitiv betjening, nem opsætning og problemfri integration med ADAP-KOOL®-værktøjer som AK-CC Connect-appen, KoolProg og KoolKey – hvilket gør idriftsættelse og overvågning nemmere end nogensinde før.
- Energieffektivitet og fødevaresikkerhed:Modulerende temperaturregulering og kompatibilitet med kompressorer med variabel hastighed bidrager til optimeret energiforbrug og ensartet køling. Nye funktioner understøtter også forbedret system- og ydeevneovervågning.
- Robust og pålideligt design: Den nye regulatorbygger på mere end 35 års ADAP-KOOL®-ekspertise og byder på avanceret diagnostik, Sikkerhedsfunktioner til kompressor og kondensator samt HACCP-overholdelse.
AK-CC25-kølemøbelregulatoren vil udgøre et betydeligt skridt fremad inden for kølemøbelstyringsteknologi – den leverer den alsidighed, brugervenlighed og integrationsmuligheder, der kræves af nutidens systemer til kommerciel køling.
Hold godt fast – AK-CC25 kommer til dig til efteråret. Kontakt din lokale Danfoss-salgsrepræsentant for yderligere information.
Se vores eksisterende udvalg af fordamper- og rumregulatorer:

Danfoss tilbyder et udvalg af løsninger indenfor fordamperstyring med termostatiske ekspansionsventiler eller elektriske ekspansionsventiler.

SONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.