Precyzyjne działanie i długa żywotność
W ofercie termostatycznych zaworów rozprężnych Danfoss można znaleźć produkty odpowiadające różnym potrzebom, niezależnie od poszukiwanego rozwiązania chłodniczego. Zawory są zoptymalizowane pod kątem różnych czynników chłodniczych i zakresów roboczych, ze stałymi lub regulowanymi ustawieniami przegrzania i wieloma opcjami podłączenia.
Dzięki termostatycznym zaworom rozprężnym Danfoss można uzyskać precyzyjnie działanie i długą żywotność systemu chłodniczego. Zawory sterują wtryskiem ciekłego czynnika chłodniczego do parowników i chronią agregat sprężarkowy przed niepożądanym działaniem ciekłego czynnika chłodniczego.
Termostatyczny zawór rozprężny pozwala utrzymać stałe przegrzanie (lub poziom czynnika chłodniczego) przy zmiennych obciążeniach w układzie chłodniczym, co przekłada się na oszczędności energii.
Cechy i korzyści
Konstrukcje z regulacją i bez regulacji nastawy przegrzania
Wysokie ciśnienie robocze i MOP
Zwarta konstrukcja
Opcja z funkcją MOP (maksymalnego ciśnienia roboczego), która chroni silnik sprężarki przed nadmiernym ciśnieniem ssania podczas normalnej pracy
Najwyższa precyzja sterowania przepływem, niezależnie od warunków pracy układu
Termostatyczne zawory rozprężne firmy Danfoss zapewniają precyzyjne sterowanie wtryskiwaniem ciekłego czynnika chłodniczego do parowników. Zabezpieczają one również sprężarkę przed dopływem ciekłego czynnika chłodniczego.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Wietnamski | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.0 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Hiszpański kastylijski | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.0 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Niemiecki | Multiple | 07 cze, 2018 | 7.1 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polski | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Rosyjski | Multiple | 06 cze, 2018 | 8.4 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Portugalski | Multiple | 07 cze, 2018 | 7.1 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Szwedzki | Multiple | 07 cze, 2018 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 23 lut, 2024 | 7.5 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Angielski | Multiple | 18 wrz, 2023 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Włoski | Multiple | 16 sty, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Francuski | Francja | 23 sty, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Chiński (CN) | Multiple | 06 cze, 2018 | 7.2 MB | |
Ulotka | Termostatyczne zawory rozprężne - broszura | Polski | Polska | 28 lip, 2022 | 6.8 MB | |
Karta katalogowa | Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 | Angielski | Multiple | 07 wrz, 2023 | 2.0 MB | |
Karta katalogowa | Thermostatic expansion valves type TGE | Angielski | Multiple | 04 cze, 2021 | 4.6 MB |
Oprogramowanie
Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne TU, stała dysza
Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE wykonane ze stali nierdzewnej wykorzystuje się do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne TD 1, stała dysza
TD1/TDE 1 jest termostatycznym zaworem rozprężnym przeznaczonym do regulacji wtrysku cieczy do parowników o mniejszych wydajnościach w urządzeniach chłodniczych, pompach ciepła i układach klimatyzacji. Wtrysk cieczy zależy od przegrzania czynnika chłodniczego na wylocie parownika, gdzie należy umieścić czujnik.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne TGE, stała dysza
TGE to innowacyjna seria termostatycznych zaworów rozprężnych do czynników fluorowcopochodnych. Produkty z serii TGE są wyposażone w miedziane przyłącza zmodernizowane z myślą o zastosowaniach wysokociśnieniowych i hermetycznym lutowaniu. Są dostępne z szeroką gamą typów i rozmiarów przyłączy.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne TE 5-55, wymienna dysza
Termostatyczne zawory rozprężne 5-55 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2, wymienna dysza
Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne. Zwory T2/TE2 są dostarczane wraz z wymiennym zespołem dyszy, co zapewnia łatwe magazynowanie i serwisowanie.
Ośrodki rozwoju zastosowań
Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Szkolenia
Ochrona przed podróbkami
Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.