Romantiske omgivelser i Lappland multiplisert med komforten fra elektrisk oppvarming.

torsdag 20. august 2020

Nordlysbyen i Levi i Finland åpnet 1. november 2019, og tilbyr en unik arktisk opplevelse i Lappland.

40 igloer – nordlyshytter – ligger i vinterskogen. De har glasstak slik at gjestene kan pakke seg inn i et teppe og nyte den fantastiske utsikten til Melkeveien, Polarstjernen og nordlyset.

Et helt fantastisk sted! Hyttene har stilrent design og er alltid varme. Laserne på glasstaket fjerner snø på få minutter, mens det elektriske varmesystemet som styres av fjernkontrollen gir optimal komfort.

Løsning:

Løsning:

Nordlyshytter på 16 m² er utstyrt med gulvvarme.

Det er et energieffektivt system som gir opptil 30 prosent ekstra energibesparelser takket være integrert varmeisolasjon. DEVIcell / EFCI isolasjonsplater er dekket med aluminium og har utfreste spor for enkel og rask installasjon av DEVIflex / ECflex varmekabler.

Aluminiumsbelegget gir rask reaksjonstid og jevn varmefordeling på gulvoverflaten.
DEVIflex / ECflex 10T varmekabler legges i sporene i DEVIcell / EFCI isolasjonsplater. De er utviklet spesielt for tørr installasjon under tregulv. Den installerte effekten for hvert system er 1600 W. Elektriske varmesystemer styres av DEVIreg

Smart / ECtemp Smart multifunksjonelle termostater.

Status:

Med det nye elektriske gulvvarmesystemet kan administratorer i Nordlysbyen enkelt styre oppvarmingen i hver iglo, noe som øker gjestenes komfort og tilfredshet. De bruker en konto til å aktivere gulvvarmesystemet etter en bestemt tidsplan når det er nødvendig, og til å deaktivere det når det ikke bor noen gjester der. Dette sikrer en gjennomsnittlig energibesparelse på 30 prosent.
 
Levi i Lappland er den nordligste regionen i Europa, der elektrisk gulvvarme installeres og gir gjestene en god blanding av friskhet utendørs og innendørs komfort.


Prosjektoversikt:

Prosjektstørrelse: 640 m² (40 igloer * 16 m² hver)
Installert effekt: 64 kW (40 igloer * 1600 W hver)
Produkter: DEVIflex 10T; DEVIcell isolasjonsplater; DEVIreg Smart
Implementeringsår 2019

 

Fakta om elektrisk oppvarming:

Elektrisk varme er energieffektivt og miljøvennlig, og dekker dine behov på ulike bruksområder. Den gir god komfort og brukervennlighet, samtidig som den sikrer brukervennlige løsninger med lang levetid og de høyeste kvalitetsstandarder.
 
Elektriske varmeløsninger støttes av lovgivningen i viktige europeiske land. Direktiver som trer i kraft på de største europeiske markedene gir grønt lys: bruk miljøvennlige systemer og nye materialer for å sikre energisparing.