Funzionamento accurato e lunga durata
Nella gamma di valvole di espansione termostatica Danfoss è possibile trovare il prodotto che risponde alle proprie esigenze, indipendentemente dalla soluzione di refrigerazione ricercata. Le valvole sono ottimizzate per una varietà di refrigeranti e campi di funzionamento, con impostazioni di surriscaldamento fisse o regolabili e numerose opzioni di connessione.
Valvole di espansione per A/C
Le valvole di espansione termostatica Danfoss garantiscono un funzionamento preciso e una lunga durata del sistema di refrigerazione. Le valvole controllano l'iniezione di liquido refrigerante negli evaporatori e proteggono il motore del compressore dal liquido refrigerante.
La valvola di espansione termostatica permette di mantenere costante il surriscaldamento (o il livello del refrigerante) in situazioni di carico variabile nel sistema di refrigerazione, al fine di risparmiare energia.
Caratteristiche e vantaggi
Configurazioni regolabili e non regolabili per l'impostazione del surriscaldamento
MOPD e pressione di esercizio elevati
Design compatto
Disponibili anche con carica di pressione di esercizio massima (MOP) per proteggere il motore del compressore dalla sovrapressione di evaporazione durante il funzionamento normale
Regolazione ad alta precisione della portata, indipendentemente dalle condizioni del sistema
La gamma di valvole di espansione termostatica Danfoss è stata progettata per garantire un controllo preciso dell'iniezione di liquido refrigerante negli evaporatori. Inoltre, le valvole proteggono il motore del compressore dall'ingresso del liquido refrigerante.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Vietnamita | Multiplo | 06 giu, 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 06 giu, 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Tedesco | Multiplo | 07 giu, 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polacco | Multiplo | 06 giu, 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Russo | Multiplo | 06 giu, 2018 | 8.4 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Portoghese | Multiplo | 07 giu, 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Svedese | Multiplo | 07 giu, 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Spagnolo, castigliano | Spagna | 23 feb, 2024 | 7.5 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polacco | Polonia | 28 lug, 2022 | 6.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Inglese | Multiplo | 18 set, 2023 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Italiano | Multiplo | 16 gen, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Francese | Frankrike | 23 gen, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Cinese (CN) | Multiplo | 06 giu, 2018 | 7.2 MB | |
Scheda tecnica | Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 | Inglese | Multiplo | 07 set, 2023 | 2.0 MB | |
Scheda tecnica | Thermostatic expansion valves type TGE | Inglese | Multiplo | 04 giu, 2021 | 4.6 MB |
Software
Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Prodotti in evidenza
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }TGE, valvole di espansione termostatiche, orifizio fisso
La TGE è una serie di valvole di espansione termostatica dal design innovativo pensate per i refrigeranti fluorinati. È dotata di attacchi in rame adeguati alle applicazioni ad alte pressioni per una saldatura a tenuta ermetica ed è disponibile con una vasta gamma di tipologie di connessioni e dimensioni.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }TU, valvole di espansione termostatica, orifizio fisso
Le valvole di espansione termostatica in acciaio inossidabile di tipo TU sono utilizzate per l'iniezione di liquido negli evaporatori negli impianti di refrigerazione e condizionamento aria con refrigeranti fluorinati.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }TD 1, valvole di espansione termostatiche, orifizio fisso
La valvola di espansione termostatica TD1/TDE 1 è progettata per regolare l'iniezione di liquido negli evaporatori con piccole capacità in impianti frigoriferi, di condizionamento e pompe di calore. L'iniezione di liquido dipende dal surriscaldamento del refrigerante all'uscita evaporatore, dove va collocato il bulbo.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }TE 5-55, valvole di espansione termostatica, orifizio intercambiabile
Le valvole di espansione termostatica TE 5-55 sono utilizzate per l'iniezione di liquido negli evaporatori in impianti di refrigerazione e condizionamento aria con refrigeranti fluorinati.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }T2/TE2, valvole di espansione termostatica, orifizio intercambiabile
Le valvole di espansione termostatica T2/TE2 sono utilizzate per l'iniezione di liquido negli evaporatori in impianti di refrigerazione e condizionamento aria con refrigeranti fluorinati. Sono predisposte con un gruppo orifizio intercambiabile che garantisce facilità di approvvigionamento e assistenza.
Supporto
Formazione
Evita le contraffazioni
Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.