Danfoss an der Pump & Valves, Messe Zürich, 25. - 26. Oktober 2023

Montag, 26. Juni 2023

Konzepte und Lösungen 

Ein optimaler hydraulischer Abgleich und eine perfekte Temperaturregelung sind der Schlüssel zur Maximierung der Effizienz von Heiz- und Kühlnetzen. Das bedeutet auch, dass Sie Energie und Kosten sparen und den Komfort für den Endverbraucher verbessern.

Der digitale Stellantrieb NovoCon® S ist maßgeschneidert für Danfoss AB-QM – das marktführende druckunabhängige Abgleich- und Regelventil. Dadurch entsteht die perfekte Verbindung aus überlegener Hydraulik und Gebäudeautomation.

Herkömmliche geregelte Stellantriebe bieten bestenfalls ein analoges Rückmeldesignal an den BMS-Raumregler. NovoCon® S stellt stattdessen dem Gebäudemanagementsystem viele digitale Systemparameter über BACnet oder Modbus direkt zur Verfügung. Es tauscht zum Beispiel genaue Informationen über Stellantrieb/Ventilstellung, Einstellungen, Temperaturen, Alarme usw. aus.

 

Besuchen Sie uns an der Pump & Valves, 25. - 26. Oktober 2023 in Zürich (Stand J 36)

Tickets: Jetzt sichern!