丹佛斯EC+概念幫助德國大眾汽車實現20%的節能目標

2020年8月26日

丹佛斯與大眾汽車公司合作打造採用EC+概念的節能通風系統,積極朝向實現節能增效及企業永續發展的目標邁進。

在這次的合作案中,丹佛斯EC+概念讓諾文科(NOVENCO)高效軸流風機和VLT® HVAC Drive FC 102變頻器完美結合,降低設備相容性對於能源效率的負面影響,讓系統元件發揮最佳效能及風機的全部潛力,最終實現節能目標。

大眾汽車公司於2017年開始進行高效能軸流風機技術的開發測試和實際應用。2018年初,更進一步在新型空調獲得技術突破,在首批機組改造案中,大眾汽車公司分別在兩個歐洲工廠安裝採用高效軸流風機的空調箱:一個是德國祖文豪森保的時捷工廠,另一個是西班牙潘普洛納的那瓦勒工廠。

採用高效軸流風機一方面是為了滿足工廠對於空調日與俱增的需求;另一方面是軸流風機可滿足技術需求與可持續建築的需求。大眾汽車的那瓦勒工廠致力於環境保護、確保人員安全健康及當地環境清潔與維護,通過廠房的完善規劃及能源優化管理可從而降低能耗和二氧化碳排放量。在本次改造項目中,中央空調設備製造商Trubel Klimatechnik分別為該專案提供3台送風量為80,000 m³/h以及3台為60,000 m³/h的空調箱,總計達到420,000m³/h 。

有鑑於廠內最大的通風系統必須完全翻新以實現更高風量,風量達80,000 m³/h的大型設備需安裝在連接兩座建築的鋼座平台上,由於安裝空間不足,必須在屋頂上為空調箱找到更合適的安裝位置。此外,設備體積和重量及噪音改善也是必須考量的重要因素。

NOVENCO高效軸流風機與丹佛斯VLT® HVAC Drive FC 102變頻器的完美結合讓新一代空調箱實現超乎預期的卓越性能。原本世界一流的ZerAx®系列軸流風機效率高達92%,透過採用丹佛斯 EC+概念以及風機的優化之後,可進而提高空調箱的運轉效率。

機組特色說明

  • 所有設備搭配兩組並聯電源和排風機
  • 經過優化的擴壓器1.5 x D可確保通風口暢通
  • 新型EC電機採用丹佛斯EC+概念和VLT® HVAC Drive FC 102變頻器,額定功率高達31kW
  • 新一代空調箱實現20%的節能成果、長度減少30%、重量減輕30%

何謂丹佛斯EC+概念?

在組裝 HVAC系統時,電機、變頻器和風機之間各元件必須靈活配置和相互兼容以達到最佳性能。例如,採用僅相容於低功率風機的高效電機將使系統整體運行效率受到影響,無法體現高性能以及實現各元件在短時間內的投資回報。丹佛斯變頻器的EC+概念讓VLT® HVAC Drive及永磁電機可完美運行,發揮風機的全部潛力。

EC+概念優勢

  • 彈性的電機選擇: 同一台變頻器可適用於永磁、非同步或同步磁阻電機
  • 不影響設備安裝和運行
  • 選擇元件時不會受到製造商的限制
  • 通過採用高效能元件進而提高系統效率
  • 有助於現有系統的升級改造
  • 額定功率範圍廣,可採用標準電機、永磁及同步馬達

丹佛斯EC+概念成功幫助大眾汽車公司完成工廠改造計畫,實現永續發展目標。未來丹佛斯將繼續開發更多高效節能產品和解決方案,與合作夥伴攜手為環境保護貢獻心力!

關於大眾汽車集團
大眾汽車成立於1938年,總部位於德國沃爾夫斯堡,是歐洲最大的汽車公司,也是全球汽車業最具實力的跨國性企業之一,在歐洲七個國家擁有生產基地。大眾汽車集團在2016年發佈「2025 戰略」,放眼未來,致力於成為可實現節能和永續發展的移動解決方案供應商,永續發展意味著承擔更多的企業責任以及不斷進步來提升企業核心競爭力。於此,採用高效軸流風機的新一代空調箱在通風和空調領域將可發揮獨特優勢。

 

更多變頻器產品詳情