• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯VLT®變頻器幫助丹麥皇冠屠宰場實現降本增效

2021年9月28日 星期二

根據德國哥廷根大學展開的研究顯示,到2100年,全球人口對糧食的需求將增加80%,這項研究被刊登在國際科學期刊PLOS ONE。丹麥肉品大廠丹麥皇冠(Danish Crown)屠宰場位於丹麥霍爾森斯,每天需處理2萬多頭豬隻,因此對機械設備的性能和可靠性要求極高,該屠宰場約安裝1,000顆VLT®變頻器,可以控制機械自動化設備如皮帶輸送機和其他複雜應用。

 

丹麥皇冠屠宰場採用丹佛斯VLT®變頻器可最大限度地提高電機性能,減少無效能耗。VLT®變頻器操作簡單方便,易於安裝和維護,在運行期間顯著減少備件庫存、維修和更換成本,使設備發揮最佳性能。

VLT®變頻器降低電機故障風險,節省更換成本

日前丹麥皇冠屠宰場在動物器官摘除設備面臨極大的挑戰,由於惡劣工況對於閉環控制系統的磨損較大,每年需要更換電機的次數多達37次。為了緩解設備磨損,他們將設備進行升級,安裝帶集中運動控制器的VLT® AutomationDrive FC 302。該設備自2016年調試至今,無需更換電機,每年可省下3萬歐元的電機成本支出。

此外,集成運動控制器在提高精確度方面發揮了重要作用,透過精確的定位確保妥善的切割流程。丹佛斯解決方案提供的PM步進電機具有開環定位功能,無需編碼器/解角器反饋即可運行,並可實現無縫精確定位。

丹佛斯為肉類加工行業提供VLT® Automation Drive與IMC方案,具備高可靠性、可實現精確定位和精確切割等優勢。此外,針對惡劣的工作環境,丹佛斯還特別開發IP66高防護型變頻器,可以直接在現場安裝,方便清洗與安裝,替客戶帶來很大的便利性。

下載應用案例
VLT® AutomationDrive產品介紹
丹佛斯食品與飲料解決方案