適合商業冷凍二氧化碳製冷系統的產品方案

2023年3月22日

根據《蒙特利爾議定書 (基加利修正案)》與含氟氣體法規(F-Gas)的要求,全球許多國家與地區正逐步減少氫氟碳化合物(HFC)的使用。天然冷媒如二氧化碳(CO2)、氨(NH3)、碳氫化合物(HCs)、水及空氣等對於臭氧層破壞效果極低,被視為長期性替代冷媒,其中二氧化碳的全球暖化潛勢(GWP)值僅為1,可降低環境衝擊並提供更佳的能源效率。

丹佛斯積極擴大適用於二氧化碳製冷系統的產品組合並在跨臨界和次臨界系統中率先採用二氧化碳技術,已從全球各地數以千計的安裝實例獲得寶貴經驗並證實二氧化碳冷媒可應用於各類型製冷系統。丹佛斯為食品零售業提供多元化的產品選擇包括:

  • TE2感溫式膨脹閥: 可精確控制吸入蒸發器的液體冷媒,適用於便利商店、餐廳、小型超市冷庫、冷藏展示櫃等中小型製冷系統,溫度範圍寬、工作壓力高、節流元件可互換。TE2膨脹閥採用不銹鋼感溫包,使用壽命長,安裝快速,可節省維護成本。

  • AKVP電子式膨脹閥: 採創新設計的AKVP閥安裝維修方便快速,洩漏風險低。產品可靠性高,節能同時可以降低營運成本。

  • EVT電磁閥: 專為二氧化碳製冷系統所設計,適用於高壓工況。 我們提供常閉型/常開型直動式和伺服解決方案,可滿足不同的應用需求。 此外,堅固而緊湊的產品設計使安裝更容易並可延長電磁閥使用壽命。

  • EVUL電磁閥: 結構緊湊、重量輕,適用於大多數製冷系統。EVUL閥完全密封,採用不銹鋼材質製成,具有出色的防漏性能,提供常閉型和常開型,可廣泛應用於各類型製冷系統。

  • Optyma iCO₂冷凝機組(1.5~4.6kW): 是小型和中小型冷藏庫或冷藏櫃的理想選擇,提供可靠性能。這系列冷凝機組可做上下堆疊並在高達46°C的環境溫度下運行,採雙扇門設計,可實現快速、輕鬆設置和設備維護。

  • Optyma iCO₂冷凝機組(4.6~20kW): 適用於超市、飯店、餐廳冷藏庫或冷藏展示櫃等中型和大型製冷系統,可在中溫(MT 20kW)或低溫(LT 10kW)應用中安靜運行,能快速適應負載變化並可在高達43°C的環境溫度下運行。該節能型冷凝機組安裝快速簡便,可與AKV電子式膨脹閥、步進驅動電子式膨脹閥結合使用。 此外,結合丹佛斯系統管理器可實現遠端監控,從而提升設備運行效率與可靠性。

  • Optyma™ 控制器: 專為與室內或室外單相冷凝機組無縫安裝所設計。與丹佛斯物聯網解決方案搭配使用可精確控制Optyma™冷凝機組,進而延長使用壽命,除了提供精確的溫度控制及可靠性,並可減少整體維護成本。此外,Optyma™控制器提供多種除霜方式,可實現卓越的能源效率。

憑藉二氧化碳的環保、無毒和極佳的低溫流動性使其在食品零售業成為最受歡迎的新世代環保冷媒之一,對未來產業發展帶來重大影響。丹佛斯希望透過高能效產品與創新節能解決方案幫助食品零售業加速綠色轉型腳步。

 

了解更多丹佛斯二氧化碳製冷解決方案