丹佛斯為全球最大的太陽能基地提供解決方案

2021年12月16日

丹麥錫爾克堡制定發展低碳綠色城市的明確目標: 2025年實現零碳熱源。於此,錫爾克堡在鎮外的一塊土地建置12,436塊太陽能板,占地面積相當於60個足球場,是目前全球最大的太陽能基地,從黎明到黃昏吸收太陽能並轉換成熱能,為近5千戶家庭供熱,滿足該城鎮近20%的供熱需求。每年提供8萬兆瓦供熱量的同時,並減少近1.6萬噸的碳排放量,其中背後最大的推手正是丹佛斯。

錫爾克堡太陽能基地專案經理佩爾·赫維爾舍伊·克利斯蒂安森指出,在專案啟動時,我們原本訂的目標是為4,400戶家庭提供熱能,滿足該市20%的供熱需求,但實際上現在已經超額完成目標,對此我們感到非常自豪!

丹佛斯提供不可或缺的核心元件
該太陽能電廠擁有兩個500平方米的控制室,室內安裝的主要元件包括16顆VLT®AQUA變頻器和4個SONDEX®熱交換器,可確保能源需求與生產一致,從而使熱量損失降至最低。VLT®AQUA變頻器可以確保乙二醇從所有加熱面板準確且適當地流入控制室,乙二醇在面板內部吸收太陽光的熱量,如果無法正確地控制乙二醇流量,使其在面板內放置太長的時間,系統將無法達到最佳化效能。在最糟的情況下,系統會因過熱而停止生產。

變頻器將乙二醇送至各個丹佛斯SONDEX®熱交換器,乙二醇通過複雜的超薄金屬板系統將熱量從區域供熱系統轉移到水中。熱交換器體積巨大,高達四米,寬度超過五米,這意味著在板旁側流動的水具有很大的表面積,可以從另一側流動的乙二醇中吸收熱量,形成最佳的熱傳遞效果。

克利斯蒂安森先生表示,事實證明,選擇丹佛斯解決方案對我們來說是正確的決定。VLT®AQUA變頻器和SONDEX®熱交換器使用安全可靠性很高,自安裝以來,始終穩定運行。此外,如果我們有任何疑問或需要調整之處,丹佛斯可以提供即時的技術支援與服務。他接著說,許多家公司皆有參與這項競標案,但沒有任何一家公司可與丹佛斯匹敵。

SKAtek®公司為這項專案提供所有電子產品、電氣裝置和軟體,包括Danfoss VLT®AQUA變頻器。該公司負責人卡斯滕·托夫特別提到,我們與丹佛斯合作關係已有30年時間,他們提供一流的產品、交期和售後服務。由於我們公司的規模相對較小,因此這個全球最大的太陽能基地專案對我們來說至關重要,感謝丹佛斯的協助讓專案能夠順利執行並取得成功。

錫爾克堡太陽能基地於2016年啟用,隸屬於當地集中供熱公司錫爾克堡·福賽寧所有。錫爾克堡·福賽寧為44,000名市民提供熱能。太陽能基地和與其他生產設施(天然氣、電力和餘熱)能滿足所有能源需求。至2019年底,錫爾克堡太陽能供熱廠的水錶已超過73,000 MWh大關,除了滿足數千戶家庭的能源需求,每年可減少15,700的二氧化碳排放量。2020年上半年發電量創歷史新高,達到47,068 MWh,3月和4月分別達到8,687 MWh和12,842 MWh,屢創佳績。

丹佛斯傳動事業部大客戶經理阿斯比昂·喬納森最後總結說,我們已經為許多太陽能發電廠和太陽能供熱系統提供核心元件和解決方案,但值得一提的是這個專案有助於發展大量的綠色能源,對於丹佛斯解決方案可加速實現綠色轉型和減排目標讓我們深感驕傲。

相關連結
VLT® 變頻器產品系列
SONDEX®熱交換器產品系列