布雷堡的 Franz Skuk 不仅是一个奶农 – 他也是一个创新的企业家,自 1999 年以来一直在其地产上运行自己的沼气系统,为公共电网提供 300千瓦的电力。Skuk 用废热给他的住宅和农家院建筑物供暖。几年前,他的系统的成功激励他进一步思考。他开发了以木屑为燃料为其当地社区供暖的区域供暖系统,目的是使社区更接近能源独立。
他的项目“Biowärme Bleiburg”(生物质供热)在奥地利并不罕见。实际上,仅在邻近的 100 公里内就有大约 100 个类似的项目。基于可再生能源的区域供暖网在奥地利的村庄和小城镇中特别受欢迎,并且自 20 世纪 80 年代以来一直与传统的区域供暖系统一起成功运行。我能够确保长期为我们的公民提供能源 - 同时,生活质量也得到了显着改善。总体来说,我相信我已经迈出了正确的一步,只能建议你效仿布雷堡这里的例子。生存的关键是可持续的经济!
Franz Skuk(奥地利布雷堡的企业家和奶农)的 Biowärme Bleiburg 于 2003 年投入运营。如今,它是这个风景如画地区的主要供暖能源供应商之一。尽管如此,正如 Franz Skuk 所说: “从农民到能源供应商还有很长的路要走”,为了在家乡实现一个可靠、具成本效益和二氧化碳中性的区域供暖系统,他克服了诸多政治和技术上的挑战。
奥地利的区域供暖
约有10% 的区域供暖是通过可再生能源(约 55% 是天然气,约 25% 是煤炭,约10% 是石油)生产的。常见的可再生能源形式是木材或木屑,但也有一些项目使用秸秆、沼气、地热能或工业废热。传统和替代区域供暖系统可和谐共存,这是因为它们之间的区别越来越模糊,因为城市区域供暖网也将生物质供热设备整合到其系统中,而农村生物质区域供暖网也使用燃油锅炉来处理峰值负荷。但为什么在如此相对较早的时间点开发替代区域供暖系统的工作会发生在奥地利呢? 1979/80 年的第二次重大石油危机使奥地利意识到完全依赖化石燃料油气问题的严重性。此外,也开始寻求解决方案来加强奥地利经济,特别是在农村地区。为了减少对化石燃料能源的依赖,并促进林业发展,奥地利政府决定向基于生物质的地方区域供暖项目提供财政支持。
布雷堡的机会
虽然基于生物质的区域供暖系统很常见,但为什么 Skuk 特别选择了布雷堡? 原因很简单: 投资者就居住在附近,可以通过自己的生产设施或当地企业来提供必要的生物质。他还拥有靠近城镇中心(这里将要修建供暖厂)的土地。此外,由于油价不断上涨,而 90% 的家庭使用单独的石油供暖系统满足其供暖需求,所以当地居民对该项目非常接受。
个人关系起到帮助作用
最初,计划由非本地卖家来销售供暖能源,但这个想法被拒绝了,因为运营商和终端客户之间的个人联系是成功的关键。最终,Skuk 先生于 2002 年成立公司,之后自己开始出售供暖能源。他在现有供暖系统的文档记录和为每个连接对象制定优化建议方面得到了丹佛斯的广泛支持。
Franz Skuk 面临的很大挑战是说服潜在的供暖能源用户转向最初来自完全不同行业(即农业) 的本地供应商。除此之外,现有的供暖系统(通常处于良好的工作状态)必须完全更换。Skuk 与当地居民的良好关系有助于获得他们的支持并促进销售。建筑工程始于 2002 年。锅炉房得以于 2003 年 2 月投入运行,并为用户供暖。
系统说明
该项目计划每年约有 1400 小时满负荷,供暖天数为 229 天(布莱堡, 3360 个供暖水平日)。已经有 70% 的潜在用户由地区供暖网提供暖气。目前,已有110 栋建筑物与供暖网相连,包括一个军营、一所初中、一所养老院、其他众多市政建筑物和私人住宅。
每个用户通过丹佛斯的区域供暖换热机组间接地连接到区域供暖系统。根据用户的供暖要求,单独配置每个换热机组。换热机组配备有可通信控制器,可根据需要控制二次侧系统(不同的操作模式等)。可控制三个供暖和生活热水回路。利用换热机组也可以在二次侧连接的单独回路中产生热水。可以根据需要连接其他控制器,并且可以在家中通过遥控器来操作它们。热量表记录每个换热机组消耗的能源。
中央监控
控制器通过 LON 总线(位于与区域供暖管道一起铺设的铜电缆之上)来和发电厂通信。通过这种方式,供暖网运营商可以通过集中式可视化和远程控制系统访问区域供暖换热机组的控制器单元,从而对其进行远程监控。使用该可视化系统可以优化整个区域供暖网。温度、新消耗的热量以及更多的信息都可以可视化。通过专门的控制措施,可以将功率峰值平坦化,从而提高整个供暖网的效率。使用该系统,计费也可以通过数字化的方式进行 - 不再需要在用户处读取数据。
使用本地资源
区域供暖网的运行既可以靠现场直接利用剩余木材生产的木屑,也可以靠生物柴油发动机的废热 – 由此产生的能量平衡是二氧化碳中性的。自供暖网投入运行以来,每年减少二氧化碳排放量 9,538,200 吨。这意味着每年可节省 770,000 升取暖油。
可持续经济
无论如何,Skuk 已经实现了 Biowärme Bleiburg 的个人目标: 尽快使该系统盈利并加强自己的农业和林业业务。他还使当地社区能够朝着满足气候政治目标和实现能源独立的方向迈出决定性的一步: 我能够确保长期为我们的公民提供能源 - 同时,生活质量也得到了显着改善。总体来说,我相信我已经迈出了正确的一步,只能建议你效仿布雷堡这里的例子。生存的关键是可持续的经济!
丹佛斯提供的服务和产品:
• 开发阶段的咨询
• 在选择项目合作伙伴方面提供援助
• 支持供暖能源销售
• 交付二次侧系统用换热机组 (Unistat 2013)、分配系统和组件
• 提供集中供暖系统用控制组件和控制阀
• 集中式可视化和控制系统的安装启用
• 丹佛斯服务技术人员现场调试换热机组
• 支持区域供暖网的扩建
• 持续的维护活动