丹佛斯的小型家庭换热站被选为充分利用建筑物分散式供暖系统的最佳和最安全方式。
在伦敦码头区建造 Indescon Court 时,能源效率是一个关键因素,已在 364 套公寓中安装了两种类型的小型家庭换热站解决方案。
为了帮助 Indescon Court 的居民保持低能源开支,丹佛斯与长期合作伙伴 SAV Systems 合作建造了分散式供暖系统,每套公寓都有单独的小型家庭换热站。
使用配有热交换模块的间接版 Termix VVX 小型家庭换热站,该模块可充当中央锅炉的热水主供应管路和公寓内回路之间的接口。这样可以从中央锅炉有效地获取热能,同时保持单独公寓的“密封系统”状态。
结果是一个高效节能的供暖系统产生了,可根据需要提供即时热水。小型家庭换热站不需要储存水,无需集中储水缸,从而最大限度地减少能源浪费,并且几乎消除了军团菌生长的风险。
以节能的方式为 364 套公寓供应暖气和热水,每套公寓都安装有一个丹佛斯小型家庭换热站,并连接到中央燃气锅炉,该锅炉可为整个分散式能源系统提供热量。
丹佛斯小型家庭换热站使用:
- Termix VMtD-f-1 (高达 5 kW 的供暖 / 40 & 58 DhW)
- Termix VVX-1-1(高达 5 kW 的供暖 / 40 & 58 DhW)
技术参数:
压力等级: PN 16
压差: 0.7bar
设计供暖温度: 80/50C-75/55C(散热器供暖)
设计生活热水温度: 70/28C-50/10C