水力分析仪测试证明: 显着节约能源成本
马来西亚吉隆坡双威度假酒店改造
2007 年,双威度假酒店希望改造所有酒店客房。虽然酒店老板已经对丹佛斯 AB-QM 压力无关型平衡和控制阀的使用持积极态度,但他们希望能获得一些有关能源节约和优点的额外证据。2007 年至 2011 年间使用丹佛斯数据记录器(水力分析仪)进行的测试证明了传统解决方案和新解决方案之间的明显差异。
双威度假酒店是一家五星级酒店,位于吉隆坡综合双威礁湖度假村内。这座占地 800 英亩的著名地标包括酒店、会议中心和会展中心、水疗中心、主题公园、购物和娱乐场所、医疗中心、教育设施以及众多独特的会展、商务和休闲设施。
两个不同的设置来证明这个案例
酒店大约有 500 个风机盘管,最初配备了传统解决方案,即一个两通控制阀和一个手动平衡阀。当酒店改造的第一阶段完成后,三分之一的酒店客房配备了约 150 件 AB-QM。当时丹佛斯建议酒店老板用水力分析仪测试系统,比较两种解决方案: 传统阀门和 AB-QM 阀门。分析结果表明,在泵送能量和制冷设备效率方面都具有显着的节能潜力。使用 AB-QM 阀门升级所有 500 个风机盘管将提高制冷设备的效率,并节约泵送费用及 60% 的总能源开支。
测试在两个类似酒店客房(水力设置不同)内进行:
- 一种是传规方案,使用手动平衡阀和控制阀。
- 一个是节能方案,使用压力无关型平衡阀和控制阀。
测量结果让比较一目了然
图 1a 显示了在风机盘管处测得的 ΔT 与供冷能力之间的关系。该图代表对配有传统控制阀和手动平衡阀的风机盘管进行测量的结果。图 1b 表示配备了 AB-QM 的风机盘管。
结果:
- 左图中,平均 ΔT 为 2K,供冷能力为 2.2 kW,右图中平均 ΔT 为 5K,供冷能力为 2,1 kW。因此,我们可以得出结论,使用 AB-QM,供冷能力实际上是相同的,但 ΔT 显着增加。这将大大提高制冷设备的效率,如图3所示。
- 图 2 以图形方式显示了换热器相对散热量与相对流量之间的关系。AB-QM 在 100% 流量下可准确提供设计的散热量,而传统的控制阀和手动平衡阀产生 150% (250-100%) 的溢流,散热量仅增加 10%。
- 图 3 以图形方式显示了性能系数 (COP) 与制冷设备负荷百分比之间的关系。由于所谓的低 ΔT 综合症,通过风扇盘管的溢流导致制冷设备运行效率低下。此外,由于获得相似容量需要泵送的水量较少,泵送速度可以降低一半以上,从而大大节省泵送能量。
解决方案包括:
- AB-QM 阀门,尺寸: DN25
- 执行器 TWA-Z NC,230 VAC
- 使用 CCR2 控制器进行测试,操作如
数据记录器
改造解决方案的优点:
- 无需额外设备
- 能源效率高
- 维护成本低
- 启动时间更短
- 控制特性好
- 房间舒适度提高
有益的结果
对这种特殊案例的计算表明,平均流速已从 1045l/h 降至 410 l/h。这使泵速降低了 61%,令人印象深刻。
总体而言,压力无关型平衡和控制阀的安装清楚地显示了对双威礁湖酒店有实质性好处。这不仅增加了房间的舒适度,而且还最大限度地提高了制冷设备的效率,从而降低了能源开支。由于现在可以进行简化计算,新解决方案的估计回报时间明显缩短。AB-QM 阀门的快速顺利调试也节省了大量时间,并没有打断度假村的日常业务。