位于波兰什切青的一家建筑合作社将其单管加热系统的能耗降低了18%,其解决方案比转换为双管系统便宜了五倍。
在室内舒适性和节能方面,单管加热系统可能是一项重大挑战。安装不平衡会导致热量分配不均匀和不必要的热量循环。当温度下降,通过关小温控器来节能的努力无效时,居民和建筑物业主就会体会到这一点。回路中的一些散热器在热融,而另一些则在冷冻。换句话说,在单管系统中通常几乎不可能有效地控制供暖。
什切青需要节能解决方案
什切青的一家六建筑合作社遇到了单管系统的典型问题。已在1996 年至 2002 年之间采取了限制热量损失的举措:在每栋建筑物中,对墙进行了隔热处理,安装了新窗户,并在 697 个散热器上安装了丹佛斯恒温散热器阀。这在一定程度上起了一些作用。但能源消耗仍然相对较高,居民发现在公寓中获得合适的温度仍然很难。该建筑合作社意识到他们需要针对单管系统做些什么。但是,转换为双管系统需要重大改造和大规模投资。
大幅节省能源和成本
该建筑合作社选择投资 217,000 欧元用于单管系统的现代化改造。这一决定使他们节省了改造为双管系统所需成本的 5 倍。由于能源消耗节省 18%,投资仅在 31 个月内就能得到回报。
丹佛斯提供了一种解决方案,可根据水流的回水温度控制建筑物立管中的流量。每栋建筑物中的所有 97 个立管都配备了丹弗斯 AB-QT 解决方案,在发生部分负荷条件时,通过降低立管中的流量,将单管系统转变为变流量系统。这确保了均匀的热量分配。此外,它可根据水流的回水温度控制立管中的流量,从而减少热量损失。
安装后,对解决方案进行了密切监控,结果显示每栋建筑物的能耗降低了 18%,二氧化碳排放量减少了 113 吨。
坚固的设备,需要最少的维护
最终的结果不仅是可显著节约能源的成本效益供暖解决方案。什切青建筑合作社的技术经理也对新解决方案的稳定性印象深刻,该解决方案自安装以来一直不间断运行。安装后,除普通、偶尔的维护外,该系统不需要任何额外投资。此外,居民投诉的数量也有所减少,180 名居民对舒适的室内环境和稳定的房间温度表示满意,无论公寓位于建筑物的哪个位置。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }动态压差平衡阀动态压差平衡阀为 HVAC 应用提供动态平衡解决方案。阀门可消除部分负载条件下,变流量系统(例如双管散热器系统)中发生的压力波动。这些类型的阀门也可用于地暖和适度冷却应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM 动态压差平衡阀AB-PM 是一种组合平衡阀,可控制压差控制,限制流量。阀门可消除满载和部分负载时的压力波动,并可配备驱动器实现区域控制。