使用 living connect®,舒适度和能源节约齐头并进
来自科格的各家庭正在寻找减少供暖消耗的方法。他们选择了丹佛斯的现代电子温控器 - 他们对自己的决定并不后悔。相反,他们节省的能源量远远超出了他们的预期,此外,供暖系统变得更容易控制。现在,他们每天都期待着新的节省 - 包括财务和二氧化碳。
“当我们购买新的 living 解决方案时,我们被告知可以节省 23% 的能源消耗。使用 living 一年后,我们可以看到我们实际上已经节省了近 38% - 我们预计从现在开始,年复一年,我们的供暖开支将保持在这个低水平。
“有了这些大量的节省,温控器的回报时间不到三年。这是一个惊喜,令人感到非常愉快,而且我们很高兴能够在私人财务方面腾出更多空间,同时也为环境做了一些积极的贡献。”科格出口工程师 Birgit 说
节省大量能源
“当我们购买新的 living 解决方案时,我们被告知能源消耗可以节省 23% 。使用 living 一年后,我们可以看到实际上能源消耗已经节省了近 38% - 我们预计从现在开始,年复一年,我们的供暖开支将保持在相同的低水平。”
Birgit 和 Jan 住在丹麦科格的一栋迷人的独立式住宅中,该住宅建于 1985 年,采用旧市场花园(以前位于此屋基之上)的回收材料建造而成。这座 200 m2 的住宅分为六个错层, 拥有开放和封闭的空间,可为有两名成人和两名儿童的家庭生活提供框架。2011 年 10 月, Birgit 和 Jan 决定研究如何通过更新散热器温控器来节约能源, 在 11 月初仅半天的时间里, 整个设备 - 包括 18 个新散热器温控器、4 个房间传感器和 1 个中央控制面板 - 已启动并运行。
“最大的优势之一是,从现在开始,我们可以通过中央控制面板单独设置每个房间的温度。我们的卧室在地下室,那里的温度一般设置得比住宅的其他地方要低。我们发现现在住宅的舒适度甚至更好了,因为房间温度舒适而均匀,且可根据房间功能进行调整。当我们打开窗户给房间通风时,我们很高兴浴室里的温控器自动关闭,一旦窗户关闭或关闭后不超过 30 分钟温控器自动再次启动,所以浴室总是温暖宜人,” Birgit 解释道。
无需开大关小暖气
一家人不必在每个单独房间里上下调节温度,这是一种解脱: 这一切完全是自动发生的。所有房间都可以通过中央 Link 面板设置为基本温度、降低的夜间温度等。如果需要进行一些更改,只需按一下面板上当前列出的房间的按钮即可完事,之后温度将重置为新的水平。“自动控制意味着我们的每个房间始终有合适的温度。我们对丹弗斯 living connect® 温控器的精确度以及它们对房间温度变化的反应速度感到惊喜,” Birgit 解释道。
当一家人外出度假时,只要简单地给 Link 面板发一个信息说明他们不在家,所有房间的温度就会降低,当一家人回来的时候,温度将再次升高,房间就会变得暖烘烘的。
安装简便快捷
只花了一个早上,科格的 Birgit 一家的新 living 解决方案就启动运行起来了。合格的安装人员于早上到达,将所有散热器温控器更换为新的 living connect® 温控器(其设计智能、简单、易于清洁),之后所有温控器都连接到 central Linkcontrol 并设置到所需的温度。三个小时后,一切都完美工作起来。
“我们对安装过程无痛苦以及每天操作系统的简单性印象非常深刻。它的用户友好性可获得高分。我们现在有一个控制点,可控制所有房间。在地下室我们有地面下供暖,也可以使用 Link 面板进行操作。我们甚至通过 Link 面板控制照明,这样灯就可以自动打开和关闭,与我们自己的日常生活相协调,”Birgit 说。
她是否会向其他人推荐 living?
“是的,绝对会。我想不出有什么缺点,只有好处。由于我们的投资将在不到三年的时间内收回成本,因此没有理由对此三思而后行,” Birgit 总结道。

来自科格的 Birgit 一家安装了此解决方案:
这栋占地 200 m2 的住宅建于1985年,分为六个错层,拥有自己的天然气炉。2011 年 11 月,Birgit 一家决定安装完整的丹佛斯 living connect® 解决方案,包括:
- 18 个电子 living connect® 温控器,安装在住宅里的所有散热器上。living connect® 温控器在窗户打开时自动关闭,可快速调节温度。
- Link CC™ 面板,可自动控制所有散热器温控器,从而可以单独设置每个房间温度。Link 面板提供大量功能,例如在夜间将温控器设置为降低温度或在家人外出时使用“离开”功能,并可用于控制地面下供暖以及散热器。
- 四个房间传感器,可测量房间温度,并可用于将温度固定在设定点。
- 两个开/关继电器,用于无线控制住宅内选定的照明。
该家庭的能源消耗减少量已经大大超过预期的 23%。一般通过选择比预安装设置更长的降温时间、改变能源消耗习惯和优化热量消耗,该家庭充分利用了 living connect® 的各调整选项。living connect® 使用户有最大的潜力根据家庭实际需求主动调整供暖系统。