设备齐全的丹佛斯换热机组取代了旧的区域供热设施
塞尔维亚贝尔格莱德临床中心
在贝尔格莱德的主要医院,供暖和热水系统已经现代化。一台新的燃气发动机与 58 个新换热机组和一个新区域供暖系统相结合,导致可安全供水、节约 35-40% 的能源成本以及污染水平急剧下降。
在贝尔格莱德市中心医院产科诊所的地下室里,一项又脏又热的工作正在进行。塞尔维亚 Projektomontaža 公司的工人正在进行旧的区域供暖和热水管道和设备拆卸作业,以便可用新的顶级现代化换热机组取代它们。自贝尔格莱德的区域供暖系统实现现代化以来,面向未来的工作就是准备好塞尔维亚能源供应以应对未来多年的需要。市政当局认为,热电联产与区域供暖系统相结合简直是最有效的能源供应方式。当您在贝尔格莱德已经拥有像这里一样的网络时尤其如此。
节省大量成本
“安装 58 个新的丹佛斯换热机组将估计节省 35-40% 的能源成本”,该医院的总工程师 Ratomir Ivosevic 先生在带我们参观时解释道。他继续说道: “我们拥有了一个集中监控系统、换热机组间的完整新管网和一个带燃气发动机的新锅炉房。它取代了 17 个污染严重的燃油和燃煤锅炉,这些锅炉遍布整个医院区域。”
这家医院是该国最大、最专业的医院,在贝尔格莱德市中心有 50 多栋建筑物,占地面积超过 100,000 平方米。“可靠的能源系统至关重要,因为该国最复杂的手术和操作都在这里进行。现在我们终于有了这样的系统,所以我们非常满意,”Ratomir Ivosevic 表示。
不同的需求
贝尔格莱德医院的换热机组配备了独立的换热器,用于各建筑物的区域供暖和卫生用水供应。在各建筑物中,新的换热机组负责将所需数量的热水和热量送到燃气发动机(即医院的集中能源)。“我们的主要优势是能够进行非常准确的温度调节,因此我们只会向医院提供已获取的能源。我们为研究所、诊所和仓储设施提供能源,而它们对能源的需求有很大的不同。取决于对象的用途,能源要求极其不同 - 并且还取决于一天中和一周中的时间。一些建筑物需要 24 小时供应,有些则不需要。该系统最显著的优点之一是可编程。什么时候打开和关闭、向上和向下,现在完全已电脑化了。得益于中央操作系统,您很早就能检测到所有故障,然后进行干预。最终,这一切都带来了巨大的节能效果,并为医院带来了更好的经济效益”,Ratomir Ivosevic 说道。
来自丹佛斯塞尔维亚的营销传播协调员 Jelena Jocić 陪同我们到贝尔格莱德市中心医院的地下室。我们将全部换热机组都作为一个整体交付,而不只是组件。正是这种方法让我们变得更强。我们的背景是在区域供暖技术方面的长期高标准。除此之外,我们还增加了与当地合作伙伴(承包商、安装商、生产商和系统集成商)的合作,这是我们工作的一个关键要素。这种整体解决方案适合任何需要使其系统现代化的人,Jelena Jocić 说道。
这是丹佛斯换热机组
丹佛斯为客户提供设备齐全的预制换热机组。现场安装和调试是与丹佛斯长期合作伙伴 Traco 和承包公司 Projektomontaza 密切合作完成的。
丹佛斯换热机组是一个完整的产品 - 根据控制装置、流量以及设备的传热要求进行设计和测试。它配备了控制装置和各种组件,这些与管道和泵一起构成了
换热机组的核心元件。丹佛斯焊接换热机组上的控制装置包括板式换热器、电子控制器(用于天候补偿)和传感器以及电动控制阀、差压和流量控制器以及热量表。所有控制功能都根据换热机组的设计进行了优化。该项目由世界银行资助。
已安装的丹弗斯换热机组概况:
能力范围:
• 间接供热: 100-2000 kW及以上
• 间接供热和生活热水生产: 10-350 kW及以上
换热器类型: 钎焊式
温度范围:
• 加热: 110-75/70-90 °C
• 生活热水: 70-25/10-60 °C
PN 范围: PN16
连接类型: 法兰
应对气候变化: 微型热电联产与区域供暖相结合
微型热电联产与区域供暖联合使用是欧盟能源战略中的一项主要建议,目的是实现 2020 年排放目标。热电联产与区域供暖系统相结合,是一种非常有效的能源供应方式,因为发电产生的余热可用于供暖。用一个有效的集中天然气发动机取代旧的燃油或燃煤锅炉可以节省大量的能源。该发动机通过区域供热网络与本地换热机组相连。
集中监控系统可以进行非常精确的温度调节,因此我们只提供已获得的热量。热电联产与区域供热系统相结合,将使污染水平降低,从而符合欧盟标准。现代化的集中天然气发动机比旧的燃油或燃煤锅炉产生更少的二氧化碳,因此是应对气候变化的更好选择。换热机组配备了独立的换热器,用于各建筑物的区域供暖和卫生用水供应。在各建筑物中,新的换热机组负责将所需数量的热水和热量送到燃气发动机(即医院的集中能源)。