“单独房间温度控制装置可使未来的住户节约能源和获得高度舒适感。”
Mr.Kerim Akıncı,机械工程师
优化居住空间
当您想要为公寓业主提供最大的居住空间,节约宝贵的能源和提高供暖舒适感时,您会做什么? 参与伊斯坦布尔 “Vadistanbul“ 项目建设的建筑师与工程师一致同意,他们可使用丹佛斯地面供暖系统满足所有要求。地面供暖系统可节省这一开发项目许多小型公寓的宝贵空间,同时可提高舒适感与减少能耗。一个著名的项目 “Vadistanbul” 项目是土耳其最著名的项目之一。分三个阶段将新区纳入伊斯坦布尔都市中。第一阶段称作 “Vadistanbul Teras”,在八栋建筑内建造 1111 间公寓。在随后的阶段,将建造一个购物广场、多家餐厅、一座五星级酒店和其他 1200 间公寓。
单独控制温度
确保长期节能的关键是单独控制每个房间的温度。只有在需要的时间和场合供暖。此外,地面供暖系统可确保高度舒适感,可将目标温度设定为低于同类散热器供暖系统 1 到 2 摄氏度。房间温度每降低一度,可节省 5% 的能源。
水力平衡
为了最大限度节能和提高居住舒适感,地面供暖系统达到水力平衡。地面供暖系统内的每一组经过预先设定,只允许所需的流量通过。
齐全的地面供暖系列
丹佛斯提供所有必需的地面供暖产品。此外,创新型丹佛斯地板便于安装 FH PE-RT 管。
带有流量计与预设开度的分集水器
带有流量计与预设开度阀的高质量 FHF-F 分集水器构成了平衡良好的系统。将安装 TWA-A 执行器,从而使房间温控器控制每个房间的温度。
国家: 土耳其
建筑物类型: 8 套公寓建筑物
建筑年份: 2014
占地面积: 1+1 房间 (70 m2) 最多 5+1 房间 (400 m2)
散热器: 地面供暖
地面供暖类型: BasicPlus,用于 600 km 的 PE-RT 管道
地面供暖控制装置: 6,342 FH-WT 温控器 + 1.179 FH-WC 接线盒控制 FHF-F 分集水器上的 8.226 TWA-A 执行器
热源: 集中供暖,每间公寓都有一个换热机组
公司名: Artas-Aydinli-Kelesoglu construction consortium
公司行业: 建筑业