世界最高建筑哈利法塔位于阿联酋 (UAE) 迪拜。这座建筑高耸入云,拥有 160 层,高达 828 米,令人叹为观止。哈利法塔不仅是世界著名的摩天大楼,也是迪拜市中心的一座建筑综合体,拥有住宅楼、办公楼、酒店和商店。
世界最高建筑哈利法塔位于阿联酋 (UAE) 迪拜。这座建筑高耸入云,拥有 160 层,高达 828 米,令人叹为观止。哈利法塔不仅是世界著名的摩天大楼,也是迪拜市中心的一座建筑综合体,拥有住宅楼、办公楼、酒店和商店。其中的两栋住宅楼高耸至35层,使许多其他高层建筑相形见绌,并通过广泛的丹佛斯水力平衡解决方案实现了完美平衡。该解决方案为 800 多名居民提供了一个宜人的室内环境,即使在炎热的夏季气温上升到 40°C 或以上也是如此。
“在设计阶段,我们说服承包商使用 AB-QM 阀门,因为其安装快速,调试时间短。但节省能源也是一个重要的理由。尽管海湾国家的能源价格比欧洲要低得多,但阿联酋的节能意识正在提高,并得到阿联酋政府的支持,”丹佛斯区域销售经理 Serhan Ismail Ozten 表示。
室内舒适度高、温度稳定
青睐丹佛斯解决方案最令人信服的理由是 AB-QM 装置舒适度高、稳定性好。“当您设置温控器后,由于先进的平衡系统,温度将保持稳定。即使人们外出外部温度和制冷需求有变化,这种精密的水力平衡设备也能确保适当的流量,为每间公寓提供所需的制冷水平,”与工程师公司 WOTEK Co. 的 Abdul Latheef 先生一起密切合作的 Serhan Ismail Ozten 解释道。
完美平衡的流量便是丹佛斯解决方案节能效果的最好说明。当流量高度可控且稳定时,所需的泵送将大大减少,从而显著节约能源。AB-QM 阀门甚至不需要维护,因为它们不包含可移动部件。此外,阀门的设计可防止日常使用过程中堵塞。