在丹佛斯地源热泵安装之后,西米德兰兹郡的社会住房租户们正在庆祝节省了供暖开支。
自从安装了热泵,即使在冬天最冷的日子里,人也总是感到愉快和暖和。我们的平均取暖费和热水费已经从每月 130 英镑下降到 60 英镑,减少了一半以上。''- 租户 Sharon 和 Leslie Minshull 说
索利哈尔住房协会决定在其房产内试用一系列可再生技术,以减少碳排放,帮助租户避免燃料贫困。在索利哈尔住房协会的一个试点项目中,在一套公寓楼内安装了五个地源热泵,在其他 10,500 个市政供公房中安装了太阳能热板和空气源热泵。安装是根据与英国天然气公司签订的框架协议进行的,该协议对丹佛斯的 6KW DHP-H Opti Pro 系统作了具体规定。
每台泵都配有一个 180 升热水箱,并从街区后面土地上的 125m 深垂直钻孔中获取能源。热泵为所有空间供暖,并为一卧室和两卧室住宅提供热水,安装在每套公寓的烘衣柜里,取代现有的热水存储罐,生活空间没有任何损失。安装了散热器来代替体积庞大的蓄热式加热器,建筑物的隔热效果也得到了改善,以最大限度地提高效率。索利哈尔大都会自治市议会的家庭节能官 Robin Dunlevy 说道: “我们为这些公寓选择了地源热泵,因为它们没有连接到干线燃气,而且蓄电式加热器也不是很节能。这些系统对于租户来说运行起来也很昂贵,而且在冬天加热器往往不够。“在与居民协商后,该街区的五户家庭都热衷于尝试地源热泵系统,我们得到了一些非常好的反馈。”
租户 Sharon 和 Leslie Minshull 对他们的新供暖系统非常满意。Minshull 夫人说: “我们在这里生活了 11 年,使用蓄热加热器,我总是感到很冷 - 当我坐在沙发上时,我过去时常需要在自己周围裹上毯子。自从安装了热泵,即使在冬天最冷的日子里,人也总是感到愉快和暖和。
相关产品
即将推出...
即将推出...