土耳其西部索马镇的 600 名居民现在享受着该镇全新区域供暖系统可靠而廉价的供暖带来的舒适性。
未来几年,将有 8,000 多户家庭加入利用公用发电厂多余热量的系统--这与过去的木炭锅炉相比有了很大改善,而且成本要低得多。
区域供暖系统提供可靠的能源供应
位于土耳其西部的索马镇的供暖季节为 4-5 个月。到目前为止,居民们一直依靠木炭锅炉在冬天保暖,获得热水供应。然而,十年前,市政当局开始研究如何巧妙地利用当地发电厂的多余热量。由于这些调查,索马区域供暖系统作为土耳其有史以来第一个区域能源项目诞生了。
新系统的众多优点
到 2016 年,首批 600 户家庭已与该系统连接,2018 年该系统全面开发后,将为 8000 多户家庭提供区域供暖和热水。与此同时,已连接的家庭安装了恒温散热器阀 (TRV) ,以充分利用新系统提供的节能效果。
“我们的公民对土耳其首个新区域供暖系统应用所带来的可靠能源供应感到满意,这与世界其他地区的反应类似。这是对以前使用的木炭锅炉的一个重大改进”,马尼萨市资源开发和附属机构主席 Halis SATILMIS 说道。他强调,新系统的调试和切换是顺利的,市政府没有接到任何投诉,只收获了对新能源供应方式的赞扬。
区域供暖系统不仅提高了室内舒适度,降低了居民的燃料成本; 它还减少了温室气体的数量以及灰尘和 SO2 对当地环境的污染。
“在许多情况下,与该系统连接的家庭已经减少了一半的能源开支 – 同时人们也会体验到更好的室内舒适度。
- Halis SATILMIS, 马尼萨市资源开发和附属机构主席
预制换热机组 - 安装和操作变得简单
索马市技术部门决定围绕丹佛斯预制和预设计的换热机组建造该系统。将单独建筑物连接到主要供水和回水管路的换热机组是即插即用解决方案,其配有内置换热器、控制阀、电子气候补偿温度控制器、球阀、温度和压力控制器等。预制换热机组使安装和后续监测、维修和维护比在现场建造换热机组容易得多。
过去三年来,索马市技术部门和丹佛斯密切合作,使区域供暖系统取得成功。
“我们与市政当局建立了良好的合作关系,市政当局相信我们能够提供具有品牌化、高品质、使用寿命长的组件的交钥匙解决方案。现在该系统已经启动并运行,我们继续协助市政当局进行故障排除并提供售后服务”, 丹佛斯区域销售经理 Murat Toprak 说道。
丹佛斯向索马项目交付:
• 500 个区域供暖换热机组(DSA Mini / DSA Midi / DSE(已设计)) - 完整的换热机组,配有内置换热器、控制阀、电子气候补偿温度控制器、地下球阀、压力和温度控制器等。
• 用于家庭热量控制的恒温散热器阀 (TRVs)
索马区域供暖系统概况:
• 热功率潜力: 64 MWt
• 年载热容量: 145,600 MWth
• 温度: 110-60°C
• 输送管网长度: 5.2 km
• 分配管网长度: 65.7 km
• 发电站燃料: 褐煤