在使用能源方面,为乘客提供舒适性的空调仅次于游轮推进力,可以占到燃油消耗的 30-40%(对于一艘大型游轮来说,每年可以消耗 50,000 吨燃油)。与传统配送设计相比,AB-QM 压力无关型平衡和控制阀 (PIBCV) 可节省 25-30% 的暖通空调能源消耗成本,相当于每年为大型现代化游轮节省约 100 万美元(按今天的油价)。
减少燃油,减少排放,提高乘客舒适度
减少调试和安装时间
由于平衡是在 PIBCV 内部自动完成的,因此与传统设计相比,AB-QM 阀门的需求量更少。可调节冷却水流量以满足需求,实现精确的温度调节、优化的泵速和更高的制冷设备效率。
久经考验的可靠性
近 10 年来,PIBCV 技术在建筑领域得到了广泛的应用,世界各地的建筑物中安装了数以百万计的阀门,证明了该技术及其可靠性。
投资回报 - 不到 1 年
PIBCV 特别适用于游轮、渡轮和豪华游艇,但所有需要集中供暖或供冷和水力分配的船舶都将受益。节能量将随船舶的大小和换热器的数量而异,但对于大型游轮而言,投资回报可能只有三个月。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV)动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 应用提供一项控制功能和动态平衡解决方案。阀门可消除部分负载条件下,变流量系统中由于压力波动而造成的流量变化。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。