土耳其伊斯坦布尔 Selenium Twins 豪华住宅楼的生活热水

2015年11月5日星期四

Selenium Twins 是两栋 34 层豪华住宅楼,位于伊斯坦布尔的 Fulya。它们坐落在贝希克塔斯足球俱乐部所有的 29,000 平米土地上,上面建有 10 层医院大楼、21 层办公楼和 16,000 平米超市。

Asçıoglu 建筑公司对 Selenium Twins 的能源系统要求极高。它选择 Danfoss 为其配备各种设施,采用的解决方案既要确保较低的营运和投资成本,又要保证始终如一的高舒适度。

总共 222 台 Danfoss 小型换热站为两栋住宅楼供应暖气和热水。Termix VMTD-F 型小型换热站是由量热计、电动阀、平衡阀和减压器组成。两栋楼配有完美的远程读表技术,并使用 M 总线数据传输协议获取 Danfoss 量热计和水表的度数,以产生包括水电气和供热在内的用户账单。
鉴于 Selenium Twins 项目的成功,Asçıoglu 建筑公司决定将同样的解决方案应用于另外两个项目——Selenium Panorama 和 Selenium City。也就是说,还需要大约 500 台 Danfoss Termix VMTD-F 小型换热站。

主要难题:

低运营成本
• 更佳的系统工况和较低的运行温度,可提高能效
• 系统构造简单可靠,可降低维护和检修成本

低投资成本
• 尽可能减小在公寓内的安装空间,包括可能将设备嵌入墙体或装在竖井中
• 不需要热水箱,节省了热水箱占用的空间
• 更低的人力成本
• 系统仅配备 3 根增压管,因此减少了管道数量和安装时间
• 客户定制产品

高舒适度
• 用 TP5000 单独设置每个房间的温度,独立供应生活热水,确保舒适度
• 用量热计对用量进行中央监控,为每套公寓或每个租户提供准确的分户能源账单
• 将军团杆菌的风险降至很低

;