区域能源的先行者
土耳其伊斯坦布尔特科诺园区
伊斯坦布尔特科诺园区是土耳其的新科技中心,旨在支持土耳其的技术发展。新特科诺园区的创新性质要求创新的建筑物解决方案。
作为这一雄心壮志的一部分,特科诺园区管理层选择区域能源作为大型园区的供暖和供冷解决方案,使该园区在日常运营中能效高、气候友好且具有成本效益。
可扩展且高效的区域能源系统
短期内特科诺园区将建造多达 45 座建筑物,用于领先的初创企业和研发环境,创新者和企业家们可以在这里会面并开拓新技术。
从长远来看,该园区最多可容纳 200 栋不同规模的建筑物。区域能源系统将为当前和未来的设施提供高能效、气候友好且具有成本效益的供暖、供冷和热水供应。
使用天然气的集中锅炉为区域能源系统提供能源。2016 年,前三栋建筑物连接到系统中; 在未来几年内,当下一批建筑物和研究设施设计和建造完成后,它们将逐渐添加到作为初始场地开发项目一部分的区域能源网络中。
所有换热机组和基本控制组件都连接到集中建筑物管理系统,以便轻松有效地控制整个系统。
“我们依靠丹佛斯提供完全装配好的换热机组。这样我们就节省了安装和调试的时间。同时,我们只与一家了解所有零件并可负责快速高效的故障排除和维修的供应商签订了服务协议。我们希望随时为特科诺园区内的机构和公司提供可靠的供暖、供冷和热水供应”,特科诺园区的机械控制工程师 Ali H. Badur 说道。
预先设计的换热机组使安装和日常操作变得简单
对于现已在特科诺园区落成的头三栋建筑物,丹佛斯提供定制和预先设计的换热机组,确保为各栋建筑无提供高效的供暖、制冷和热水。
大型 DSE 换热机组包含换热器、用于供暖、供冷和热水的控制阀以及气候补偿用电子控制器。热量表、水表和带集成控制阀的自力式流量控制器也是丹佛斯解决方案的一部分。
“我们很荣幸成为特科诺园区开发项目的一部分,并支持在伊斯坦布尔展示气候友好技术的雄心壮志。我们已在特科诺园区的头三栋建筑物中安装了区域能源解决方案,还有几栋建筑物正在考虑安装类似的解决方案。”DHS 土耳其分区销售总监 Serhan Günel 说。
丹佛斯向特科诺园区交付:
- DSE换热机组,专门针对各个建筑物的规格而设计
- 用于供暖、供冷和热水的控制阀
- 用于气候补偿的电子控制器
- 热量表和水表
- 带集成控制阀的自力式流量控制器
特科诺园区的区域能源系统:
- 使用天然气的集中热电联产厂。总容量 52,000 Kw。
- 将为多达 45 个建筑物(或 200 个,如果完全开发)提供区域能源,大小从 750 kW 到 2,300 kW 不等
- 特科诺园区的区域能源系统可供暖、供冷和提供热水
- 出口温度: 110°C
回水温度: 70°C - 通过集中建筑物管理系统监控流量、温度、压力等
- 逐步建造和调试:
- 2016 年底完成 3 栋建筑物的任务
- 2017 年底完成 8 栋建筑物的任务
- 特科诺园区得到充分开发后,将有 45 栋或更多的建筑物。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }换热机组换热机组是安装在公寓中的家庭供暖系统或装置,可处理从区域供暖管道至您家中的传热,以便按需获取热水和热量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自力式温度控制器恒温控制器用于控制即热式/蓄热式生活热水和供热系统的流动温度。在多户住宅和商用楼宇中,恒温控制器用于热水系统,以及在区域供热系统中用于限制回水温度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }气候补偿通过恰当调试的电子供热控制器进行智能气候补偿,降低回水温度,优化区域供热系统能效。这可以节约 10-15 % 左右的能源,同时延长系统使用寿命。