通过使用丹佛斯 CF2 系统,我们能够控制地面下供暖与制冷,并可确保日后灵活地重新放置温控器。
Bas Linsen, 地面下供暖建造者
可持续的解决方案
在荷兰鹿特丹市,一座上世纪 60 年代建造的办公大楼被完全拆解与重建。该项目需要建造新办公间以及在顶部额外建造九层豪华公寓。开发商希望安装具有供暖与舒适型制冷功能的高度可持续性空调系统。通过城市的区域供暖系统将热量传送至大楼。为了达到期望的制冷效果,开发了一种需要从位于大楼附近的马士河取水的定制型解决方案。然后将水送入换热器内,以实现制冷。
地面供暖与制冷
为了确保公寓内的住户能够获得最为舒适的生活体验,决定采用地面供暖系统。在一年中温暖的几个月里,这个系统也能为公寓制冷作出贡献。由于装有将供暖切换至制冷的手动开关,因此可确保不会同时进行供暖与制冷操作,这样可避免耗费能源。
必要灵活性
整套公寓内采用非建筑撑柱墙,从而使未来的业主能够灵活地根据自身喜好设计房间布局。这种设计意味着每个房间内的温控装置需要能够易于重新定位。
无线控制装置
为了满足创新设计理念的需要,选择了丹佛斯的一款采用 CF2 无线控制系统的解决方案。这样可单独设定每个房间的温度。此外,无线CF-R温控器为未来公寓房间布局的可能改变提供了必要的灵活性。由于房间温控器与中央主控制器之间使用 868.42 MHz 频率进行双向通信,因此无线系统极为可靠。
公寓控制箱
供暖与制冷源进入公寓内,并与分集水器连接。公寓内的住户可使用手动开关进行供暖或制冷控制。CF2 具有多种功能,可极好地控制地面制冷操作,CF-MC 主控制器可自动打开或关闭电气执行器。全部由 CF-R 房间温控器进行控制。
国家: 荷兰
建筑物类型: 公寓
建造年份: 2012
占地面积: 36 x 210 m2
散热器: 地面下供暖
冷却器: 地面下供冷
控制器类型: CF2 (CF-MC,CF-RD,CF-RS,CF-EA)
热源: 区域供暖
制冷源: 河水
公司名称: Jupiter Vloerverwarming Benelux BV
公司行业: 地面下供暖系统建造
私人用户姓名:Schoneveld 先生和夫人