“通过这个项目,我们取得了一些重要成果。首先,热量消耗减少,租户的投诉数量显着减少。其次,我们现在有了一个非常可靠的系统,同时拥有高质量的服务管理。”
Sergey Dzyuba, 负责建筑物服务和管理的当地公司 Rep-15 LLC 的副总工程师。
现代化单管供暖系统:简单、高效、可靠、成熟
在莫斯科的三栋建筑物处进行的初步试验表明,单管供暖系统可以进行现代化改造,以达到与双管变流量系统相同的高能效。2010-11 供暖季节在莫斯科进行的实验结果显示,节能 45%、可靠性高和居民舒适度改善。
“通过这个项目,我们取得了一些重要成果。首先,热量消耗减少,租户的投诉数量显着减少。其次,我们现在有了一个非常可靠的系统,同时拥有高质量的服务管理。“-Sergey Dzyuba, 负责建筑物服务和管理的当地公司 Rep-15 LLC 的副总工程师。
增加隔热层和新窗户还不足以充分发挥配有单管供暖系统的建筑物的节能潜力。为了从投资中获得充分的收益,有必要对单管供暖系统进行现代化改造。以前,人们普遍认为必须向双管解决方案全面转换。然而,丹佛斯决定证明,将单管系统转变为非常节能的系统相对容易,其效果完全可匹美双管变流量系统。
莫斯科的三栋建筑物可证明这个案例
1968 年,有三栋相同的莫斯科住宅建筑(每栋都有 84 套公寓)被选中进行现场测试。作为莫斯科综合改造计划的一部分,在测试之前,这三栋建筑物的外墙都已被隔热,旧窗户被新的塑料窗框取代。为了能够监测不同系统的影响和效率,这三座建筑物安装了不同的供暖设备。
如何实现最大的影响
现场测试清楚地表明,单管供暖系统在安装带恒温阀头的动态平衡阀、恒温散热器阀和带气候补偿的换热机组后可以实现高性能。
此外,显而易见的是,墙壁的隔热和窗户的更换不足以实现期望的节能效果。如果没有控制装置和计量装置,当发生过热,居民打开窗户进行通风时,能源消耗甚至可能会增加。
莫斯科项目还证明,动态平衡阀本身可以比区域供暖换热机组和散热器温控器更能提高能源效率。即使在只有25个立管的相对较小的系统中,将带恒温阀头的动态平衡阀添加到立管中,也可大大增加节能效果,甚至将回报时间从4年缩短到3.6年。
结论很清楚,居民的行为本身就说明了问题。无预设开度的恒温散热器阀门与回水温度的动态平衡相结合,确保了宜人的室内气候,从而减少了投诉,提高了居民的幸福感。
坚固的设备,需要最少的维护
最终的结果不仅是可显著节约能源的成本效益供暖解决方案。根据 Sergey Dzuuba 的说法,在可靠运行和顺利维护方面还有其他好处:
“我们对运行和维护非常满意。我们有丹佛斯提供的 24 小时服务支持,他们的专家随时准备就任何与系统相关的问题提供建议。”
切廖穆什基地区综合客户服务管理总监 Zinaida Dosaeva 对温控器的个别监管所取得的成果印象深刻:
“使用热量分配系统对每个散热器进行单独调节,可额外节省能源 10%。到目前为止,所有公寓的计费都是集体进行的。下一步是使计费单独化,这样节省可惠及个体租户。我们预计这将进一步增加节能效果。”
需要在单管供暖系统中进行动态平衡以获得最大的节能效果
实验的一个非常重要的目标是找出单管系统是否需要动态平衡以实现最大节能效果。结论很清楚:
安装动态平衡阀 AB-QM:
• 确保系统稳定,所有立管平衡良好。
• 保证整个系统中能源消耗分布均匀
• 可提高系统的能源效率,最高可达 11%
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电子散热器恒温阀电子散热器恒温阀 Danfoss Eco™ 是一款独立型智能散热器恒温器,使您能够在家中控制散热器供暖。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器传感器丹佛斯散热器恒温阀可将每个房间的室温维持在恒定状态,从而降低能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器阀全系列丹佛斯散热器阀专为满足商业和工业部门的严格要求而精心设计,几乎适用于所有系统和安装条件。