“我们希望避免因水力平衡不佳所引起的常见投诉,同时为住户带去最高舒适感。在丹佛斯的帮助下,我们全部实现了这两个目标。”
朱先生, 信远房地产
确保舒适供暖
中国北京“太阳公元”项目包括 17 栋住宅建筑,共计 2154 间公寓。由于建筑物面积大,每栋建筑多达 29 层楼,因此确保适当的水力平衡至关重要。这不仅可避免居民因供暖不均匀提出的投诉,同时可确保室内有想要的高度舒适感。为了满足这两项需求,丹佛斯构想出了一款精心配置的系统,其中将动态平衡阀、地面供暖与单独的房间温控装置集于一身。
水力平衡
为了实现必需的水力平衡,为每一间公寓安装了丹佛斯 ASV 动态平衡阀。这些阀门可防止压力波动,并确保整个建筑物内热量分布均匀。
每个房间温度不同
在较大的公寓中,可通过丹弗斯 CWD 温控器单独控制房间温度。可为每个房间单独设置温度,确保一流的室内舒适度,同时通过非必要时不给房间供暖来节省能源。在较小的公寓中,温度通过一个集中 CWD 温控器来控制。共安装有 6090 台温控器,对 2154 间公寓进行最佳的温度与舒适感控制。
配有 RA-G 阀与 TWA-A 执行器的丹佛斯分集水器。这种组合安装在面积较小的公寓内,通过主起居室内的 CWD 温控器进行集中温度控制。较大的公寓内安装有单独的房间控制装置。
在用于每四间公寓为一组的技术控制室内安装有丹佛斯 ASV 平衡阀与能量计。
国家: 中国
建筑物类型: 17 个多户住宅
建造年份: 2010
占地面积: 500.000 m2
散热器: 地面采暖和水力平衡
地面采暖控制器类型: 丹弗斯CWD 和 FHF-F分集水器
热源: 区域供暖
公司名: 信远
公司行业: 房地产
私人用户姓名:陈女士