奥地利 Reindl Kältetechnik 为愉悦、健康和产量更高的奶牛提供最佳草料

2015年11月25日
奥地利 Reindl Kältetechnik 为愉悦、健康和产量更高的奶牛提供最佳草料

Reindl Kältetechnik 使用丹佛斯产品进行草料的除湿机干燥

很多天然产品都需要干燥储料。其中包括啤酒花、谷物、木本或草本植物,以及草料。干燥后的草料作为奶牛的主要食物,需要具有卓越的质量。为了确保恰当的干燥,机器制造商需要具有丰富的经验和专业的知识。哈尔旺的 Reindl Kältetechnik GmbH 是奥地利最大的此类公司之一。在最近几年中,该公司与农业专家共同开发了草料干燥专业技术。现在这家公司是干燥设备核心元件: 除湿机的供应商。为了确保客户满意度,Reindl Kältetechnik 一直在努力寻求所使用元件的最大可靠性——如丹佛斯制冷和 VLT® 变频器技术。

45 年以来,Reindl Kältetechnik 一直在努力成为创新和优质机器制造商的标杆。除了草料农场主之外,客户还包括私人客户、饮食和工业行业以及奥地利的几乎所有超市连锁店。所有这些行业都需要先进的冷藏、冷冻和空调技术。

在高质量草料所用干燥系统的开发过程中,Reindl Kältetechnik 主要关注系统的开发,汇集了来自很多其他领域的专家,就是为了获得所需的先进技术。 

“在掌握除湿工艺之前,我们研究了草料方面的很多知识。”Reindl Kältetechnik 冷藏工业工程师兼总经理 Wolfgang Reindl 说。 

原材料方面也有一些意外,在生产过程中必须考虑到。” 事实上,现在这些装置工作的可靠性最高、使用方便、非常节能,而且可根据公司的规模进行优化调整。

除湿机总共具有七种性能范围。

装置的核心: 优化除湿和可靠服务 

在除湿机中,其工作原理就好像一个大型热泵,第一个热交换器通过冷却空气去除水分,然后收集地面上的水分。之后,泵去除系统中的水。在第二个热交换器中,除湿机再次对空气进行加热,提高其水蒸气吸收能力,然后将其吹回到循环中。设施的加热是使用热交换器涡旋压缩机以及制冷剂的废热,再加上一个加热设备,根据设施的大小、季节和外部条件共同完成的。该过程的开始温度大约为 22°C,然后快速达到 42°C。之后温度不应再继续升高了,否则草料内的有用物质将被破坏,质量和营养物质含量将大幅下降。

Reindl Kältetechnik 信任丹佛斯产品

丹佛斯涡旋压缩机适用于草料除湿。“我们仔细研究了许多压缩机,只有丹佛斯的设备能满足我们设定的要求,”Reindl 说。VLT® Refrigeration Drive FC 103 变频器提供了电机控制。此变频器尤其适合冷藏应用,符合冷冻工程师的要求。其他一些组件(比如油分离器、膨胀阀、显示屏)也来自丹佛斯系列制冷产品。”变频器特别坚固,能够在严酷条件下进行自我保护。所以,到现在为止,都没有发生过故障,即便在恶劣天气、过电压或局部网络较弱的情况下,”Reindl 说着,解释他为什么选择 VLT® 变频器, “只要及时关闭,然后重新启动,就能恢复功能。” Reindl Kältetechnik 从一开始就非常信任丹佛斯的产品,不仅是制冷元件,还包括现在的转矩控制变频器。

丰富的知识和最优秀的组件实现了可靠的系统

Wolfgang Reindl 投入多年的经验和技术来开发并测试一类用于草料干燥的除湿机,此除湿机现已完善、质量很高。“机器可靠,客户都很满意。除此之外,即使是在产品销售和安装之后,还提供一流的咨询服务,这我们来说尤其重要,”Reindl 说道,讲解了公司的哲学, “比如丹佛斯的高价值组件,因此,对我们而言也非常有利。”

草料干燥机——为农场主和奶牛提供的优点 
但是为什么要用草料干燥机呢? 草料是寒冷季节里奶牛饲养的基础。农场主越能仔细干燥草料,其质量就会越好。质量还取决于收割的具体时间。如果草料收割不及时,每日奶牛产量可能从 15 升/天下降到 5 升/天。 

机器干燥草料具有诸多优点:

  • 收割过程对天气的依赖性不是很强,因此更容易计划。
  • 草料内保留的营养成分更多,而浓缩饲料的添加会大幅减少营养成分。这是机器干燥草料的较大成本优势。
  • 牲畜更健康,兽医花费低,冬季饲养的牛奶产量相同。
  • 草料的质量显而易见: 即使在干燥之后,仍然能够保留鲜草的颜色和味道。同样可以保护草料的营养价值: 使用 Reindl 产品干燥的草料可以达到 7.2 NEL——这是绝对峰值。

除了处于技术前沿之外,使用 Reindl Kältetechnik 除湿机收获的草料还具有很多明显优势:

  • 在很多农场中,所提供的动力有限。通过使用 VLT® 变频器,Reindl 能够有效限制浪涌电流,而无论上电时的完整转矩有多大。
  • 根据运营规模优化调节的总体控制可以确保更高的能效,如通过控制中间地板处的风门。
  • 通过风门,装置可以根据外部温度和阳光的强度使用或偏移各种温度,从而实现最佳工艺。
  • 使用废热和工艺产热对干燥空气进行加温可以进一步提高系统效率。

草料干燥系统的结构 
青草收割之后,会在场院里面放置一段时间,然后农场主会将其放在谷仓内。之后,直接保留在干燥机中同时作为储料的草料,与后续转移位置进行外包干燥的草料之间就有了区别。在草料干燥机中,草料会放在透气的中间地板上,干燥加温的空气会穿过地板,然后一直上升完全穿过整个草料层。空气吸收青草释放的水分。此时,带有水分的空气通过风门到达屋顶下面的另外一层中间地板,然后将其带入除湿机。由于复杂的空气流动系统,可以达到较高的干燥速度和较高的工艺效率。整个系统的中心是除湿机,其设计对系统的功能和效率具有绝对的影响。在这里,Reindl 主要依赖于其对于干燥工艺的宝贵知识来保证无缝和持久高效的服务。