PVG 组合

  • 概述
  • 文档
  • 相关应用
  • 相关产品
  • 相关解决方案

性能及灵活性

以单个阀组集成多种功能——我们的组合阀解决方案提供动力、性能和灵活性。

PVG 系列的模块化概念使您能够定制阀组解决方案,以满足您的具体应用需求。我们提供的解决方案能够将 PVG 100 与 PVG 32 以及 PVG 120 与 PVG 32 组合使用,可满足不同的车辆要求。

对设备的益处

定制阀组解决方案可以满足精确的机器要求

与负载无关的流量控制有助于实现精确操作并提高生产效率

负载敏感技术实现了更高的效率和安全性, 降低了能耗并延长了系统使用寿命

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

相关应用

  • if (isSmallPicture) { 道路建设 ; } else if (isBigColumns) { 道路建设 } else { 道路建设 }
    道路建设

    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。

  • if (isSmallPicture) { 海上石油天然气应用; } else if (isBigColumns) { 海上石油天然气应用 } else { 海上石油天然气应用 }
    海上石油天然气应用

    上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。

  • if (isSmallPicture) { 建筑施工; } else if (isBigColumns) { 建筑施工 } else { 建筑施工 }
    建筑施工

    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。

  • if (isSmallPicture) { 林业机械; } else if (isBigColumns) { 林业机械 } else { 林业机械 }
    林业机械

    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。

  • if (isSmallPicture) { 陆上油气应用; } else if (isBigColumns) { 陆上油气应用 } else { 陆上油气应用 }
    陆上油气应用

    陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。  陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。

  • if (isSmallPicture) { 农业; } else if (isBigColumns) { 农业 } else { 农业 }
    农业

    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。

相关产品

相关解决方案