供油切断模块
PVSK 模块适用于对功能和安全性有特殊要求的应用场景。
实现阀组安全的方法包括经过 SIL 2 认证的 PVED-CX、带 PVSK 的 PVG 32 组合,而供油切断模块 PVSK 是其中的关键组成部分。
丹佛斯通过种类齐全的 PVSK 模块,使 PVG 32 产品线如虎添翼。PVSK 模块可被集成到 PVG 32 阀组中,可用于开芯或闭芯系统。
PVSK 可手动控制,也可由我们的电控模块 PVE 实现电控。
PVSK——提供多种可选项
盖板安装型 PVSK 为 PVG 阀组提供先导油,还有供油切断和将油液供给可选执行机构的功能
内联安装型 PVSK 可以阻断从入口流向工作口的油液,也可以通过外接油口将油液供给可选执行机构
功能安全性
将 PVG 与 PVSK 和 PVED-CX 组合后,您将获得通过 SIL 2 认证的解决方案,以满足最苛刻的要求。
文档
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运
起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 16 比例阀
小流量的 PVG 16 可满足简单到复杂的需求。经验证的技术和定制的多路阀阀组。