最大程度提高生产力
小流量的 PVG 16 可满足简单到复杂的需求。经验证的技术和定制的多路阀阀组。得益于为小流量段设计的负载敏感功能,PVG 16 最大程度提高了生产力,降低了系统总成本,更加接近于排放和安全法规要求。与 PVE 系列 6 电控模块一起使用,实现紧凑的先进电液系统。
PVE 系列 6 电控模块
PVE 系列 6 电控模块内部集成微控制器进行内部闭式控制,从而实现了 PVG 16 精确的阀芯控制和内置故障监控功能。电控模块的工作温度范围很广,确保其在任何环境条件下提供持续、可靠的性能。
主要应用
PVG 16 适用于行走机械市场的多种应用。典型应用有:市政车辆、农业机械、小型吊车、建筑机械、道路建设。
降低系统总成本——对设备的益处
负载敏感技术实现了更高的效率和安全性, 降低了能耗并延长了系统使用寿命
灵活的设计和模块化概念优化了系统架构,实现独特的设备性能
根据流量需求精确匹配性能,从而提高运行效率
降低冷却和燃料要求
高品质产品、模块化概念和先期产品反馈减少了设备停机时间
模块化概念和快速交付时间优化了生产流程,减少了库存
产品特性
流量达 65 l/min [17.2 US gal/min]
工作油口压力达 400 bar [5,800 psi]
集成浮动功能的电控模块,增强安全性
电控模块采用内部闭环控制以实现内置故障监控
对称与非对称阀芯
补偿器与 LS 压力限制可满足高级应用需求
可提供开/关与比例 CAN 驱动器,以简化设备布线及双向通信
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | PVG 16 Proportional Valve Data Sheet | 英語 | Multiple | 15 3月, 2018 | 354.9 KB | |
用户指南 | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | 英語 | Multiple | 08 7月, 2020 | 5.9 MB | |
用户指南 | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | 葡萄牙语 | 巴西 | 05 8月, 2018 | 8.3 MB | |
用户指南 | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | 法语 | 法國 | 19 1月, 2020 | 6.8 MB | |
用户指南 | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | 德语 | Multiple | 20 5月, 2019 | 5.9 MB | |
用户指南 | PVG 16 比例阀组 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 20 1月, 2020 | 7.0 MB | |
宣传材料 | PVG Proportional Valve Brochure | 英語 | Multiple | 28 10月, 2018 | 1.3 MB | |
数据表 | PVG16 比例阀组 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 21 3月, 2018 | 426.6 KB | |
宣传材料 | PVG负载独立比例阀-PVG Brochure | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 12.1 MB |