PVG 128/256 比例阀

  • 概述
  • 文档
  • 相关应用
  • 相关产品

模块化和效率

提供大流量和高压力,满足高要求应用。

PVG 128/256 的每片工作联流量最高可达 500 升/分钟,可满足 1200 升/分钟(300 美制加仑/分钟)的泵输出流量。

对于大型和重型应用,绝对可靠的控制和卓越的安全性至关重要。

这款新推出的比例(阀前补偿)负载敏感多路阀系列可以与 PVG 32 /16 组合使用,为最苛刻的应用提供合适的流量。

应用领域

PVG 128 / 256 可用于吊车、煤机、钻机及包括绞车和船首推进器在内的船舶应用,优化其作业功能。

对设备的益处

与负载无关的稳定流量控制有助于实现最佳生产效率和精确操作

节能的负载敏感技术可实现最高安全性,延长系统使用寿命

CAN 总线控制让安装成本更低,并改善诊断效果

产品特性

经过优化,压降更小,效率更高

紧凑的阀组设计,可与 PVG 16 和 PVG 32 组合使用

紧凑设计,易于安装,维修方便 

单独的 LS A/B 溢流阀可确保高效节能、安全和可靠的操作

所有控制模式均带有手柄

液压控制

电控模块 PVE(比例控制,0-10V,CANbus)和 PVHC(大电流 PWM)驱动器

PVG 比例阀产品组合

PVG 比例阀产品组合

无论是需要运输超大负载,还是需要如同操作人员直接操作般的精确控制,丹佛斯 PVG 比例阀系列都可解决您的独有要求,同时提高机器的生产率,并与现今更短的产品周期保持同步。

文档

类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
用户指南 PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 05 3月, 2018 9.1 MB .pdf
用户指南 PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information 英語 Multiple 23 9月, 2018 8.0 MB .pdf
用户指南 PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information 法语 法國 19 1月, 2020 8.3 MB .pdf
用户指南 PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information 德语 德國 16 1月, 2019 8.0 MB .pdf
数据表 PVG 128 and PVG 256 Proportional Valves Data Sheet 英語 美國 15 3月, 2018 330.7 KB .pdf
宣传材料 PVG Proportional Valve Brochure 英語 美國 28 10月, 2018 1.3 MB .pdf
宣传材料 PVG负载独立比例阀-PVG Brochure 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 12.1 MB .pdf

相关应用

  • 建筑施工
    建筑施工

    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。

  • 道路建设
    道路建设

    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。

  • 重型机械
    重型机械

    想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。

  • 起重机与材料装卸
    起重机与物料搬运

    起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。

  • 林业机械
    林业机械

    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • JS1-H 手柄系列
    JS1-H

    JS1-H 系列适合几乎所有的需要使用手柄控制的机器。PLUS+1® 出色的兼容性,在机器控制系统中实现了简单且无缝的面向未来的集成。

  • JS1000
    JS1000

    JS1000 手柄,带单轴和双轴配置以及接触式霍尔效应传感器。

  • 45 系列开式轴向柱塞泵
    45 系列开式轴向柱塞泵

    45 系列开式轴向柱塞泵的排量范围非常广,从 25cc 到 147cc,最高压力可达 310 bar,适合各种应用和需求。

  • D1系列开式回路重载轴向柱塞泵
    D1系列开式回路重载轴向柱塞泵

    D1系列为新一代伺服控制重载开式回路泵。具有高品质、高可靠性、高效率、安装方便的特点。