绝对可靠的控制
提供大流量和高压力,满足高要求应用。安装 PVG 120, 实现控制。
对于大型和重型应用,绝对可靠的控制和卓越的安全性至关重要。负载敏感式 PVG 120 是一种针对大流量、高压力要求而设计的方向和流量控制组合阀。
应用领域
与我们的 PVG 120 搭配使用,优化煤机和钻机、林业机械和包括绞盘及船首推进器在内的船舶应用的作业功能。
对设备的益处
与负载无关的稳定流量控制有助于实现最佳生产效率和精确操作
节能的负载敏感技术可实现最高安全性,延长系统使用寿命
内部泄漏少,实现最优控制
产品特性
开芯和闭芯型号适用于装有定量或变排量泵的系统
可与 PVG 32 组合
与 PLUS+1® 兼容的电液 PVE 电控模块
案例故事
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }为穿过阿尔卑斯山的新隧道供电的液压系统
功能强大的液压系统在 55km 长的布伦纳基底隧道建造过程中发挥着重要作用,该隧道将从 2020 年开始加快北欧和南欧之间的轨道连接。
文档
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设
丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用
上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械
高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }陆上油气应用
陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运
起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }D1系列开式回路重载轴向柱塞泵
D1系列为新一代伺服控制重载开式回路泵。具有高品质、高可靠性、高效率、安装方便的特点。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }45 系列开式轴向柱塞泵
45 系列开式轴向柱塞泵的排量范围非常广,从 25cc 到 147cc,最高压力可达 310 bar,适合各种应用和需求。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® Service Tool
PLUS+1® Service Tool 是一款用于 PLUS+1® 硬件程序下载、调整参数以及运行机器诊断应用程序的免费应用程序。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® MC 微控制器
我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000
JS1000 手柄,带单轴和双轴配置以及接触式霍尔效应传感器。