高性能
充分利用 PVG 100 的流量分享功能——在任何条件下都保持高性能和更小的功率。
PVG 100 为阀后补偿,具有负载敏感和流量分享的特性,适用于不同执行机构需要规律的流量供应的系统。
模块化的 PVG 系列助您实现最大灵活性。
全新 PVG 100 大流量选项,攻克大负载应用难题
新的 PVG 100 大流量后补偿阀可增加工作流量,降低回油压力,工作泵的待命压力是 15 bar [217 psi] 。PVG 100 大流量选项提供了高效和大流量的解决方案,可满足更高的要求。
共享流量
PVG 100 按照负载和流量需求成比例地向多个机器功能分配流量。因此,当需求超过供应时,每个功能都能在按比例减少的流量的基础上继续保持运行 。面对更严格的排放法规,若要在降低功率和能耗的条件下提高性能,那么没有比这更好的方法了。
对设备的益处
流量分享功能实现最佳可控性和易用性
与负载无关的流量控制有助于实现精确操作并提高生产效率
负载敏感技术实现了更高的效率和安全性, 降低了能耗并延长了系统使用寿命
产品特性
模块化设计,可与 PVG 32 组合
阀后补偿流量分享阀
用于机械驱动的开放式阀芯
优化回流特性,最大限度降低了压力的损失

PVG 比例阀产品组合
无论是需要运输超大负载,还是需要如同操作人员直接操作般的精确控制,丹佛斯 PVG 比例阀系列都可解决您的独有要求,同时提高机器的生产率,并与现今更短的产品周期保持同步。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | PVG 100 Load Independent Proportional Valve Data Sheet | 英語 | Multiple | 15 3月, 2018 | 596.8 KB | |
用户指南 | PVG 100 Load Independent Proportional Valve Technical Information Manual | 日语 | 日本 | 6.3 MB | ||
用户指南 | PVG 100 Proportional Valve Group Technical Information | 英語 | Multiple | 19 9月, 2018 | 8.6 MB | |
宣传材料 | PVG Proportional Valve Brochure | 英語 | Multiple | 28 10月, 2018 | 1.3 MB | |
用户指南 | PVG100 比例阀 技术文献 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 7.2 MB | ||
宣传材料 | PVG负载独立比例阀-PVG Brochure | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 12.1 MB |