PVED 电控模块

  • 概述
  • 文档
  • 相关应用
  • 相关产品
  • 相关解决方案

经过认证的 CAN 总线电控模块

我们的 PVE 电控模块即插即用,可帮助您在任何操作环境下都能实现精确和智能的操作。

产品系列包含 50 多种不同型号的 PVE 电控模块——从简单的开/关驱动器到经过 SIL 2 认证的 CAN 总线驱动器。我们的 PVED CAN 总线驱动器专为 J1939/ISOBUS 协议和 CANopen 系统而设计。

对设备的益处

产品已通过 SIL 2 认证,可缩短产品上市时间

内置监控功能同时监控 PVE 和阀的性能

即插即用功能

易于设置和安装,缩短了产品上市时间

使用我们的数字型 PVED CAN 总线电控模块,客户可选择不同的抛物线型阀芯

先进的内置诊断功能

产品特性

PVED-CX 已根据 IEC 61508 通过 SIL 2 认证

PVED-CC 与 PLUS+1® 兼容,OEM 可以通过 PLUS+1® GUIDE 服务工具修改 PVED-CC 中的参数

CANopen 协议(CiA 3.01 和 CiA 4.08)

J1939/ISOBUS CAN 总线控制

高级性能设置

与模拟 PVE 具有相同的环境稳定性

功耗 <9W

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
用户指南 PVED-CC 系列 4 电液驱动器 产品样本 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 12 9月, 2018 8.3 MB .pdf
数据表 PVED-CC Electrohydraulic Actuator Data Sheet 英語 Multiple 09 3月, 2015 1.8 MB .pdf
用户指南 PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual 英語 Multiple 09 3月, 2015 6.2 MB .pdf

相关应用

相关产品

相关解决方案