经使用验证的功能
全新 PVE 系列 7 的功能已通过使用验证,能够提供丹佛斯动力解决方案产品一贯的高可靠性。
严格控制: 如同用自己的手直接控制
易于集成和安装
以铸封技术实现耐用性
采用嵌入式软件算法的微控制器
扩大了诊断覆盖范围
在 -40 到 +90º C 的极端条件下提供坚固耐用性
40 年的驱电控模块技术经验
PVE S7 是基于现有的非常成功的 PVE 系列产品而设计。
丹佛斯动力系统数十年来一直为客户提供丰富的电控模块产品选项,并以我们资深的专业技术为此新产品的革新奠定了坚实的基础。
模拟量 PVE 系列 7 的主要型号
采用经使用验证的 4 个电磁阀桥技术的 PVEH 和 PVES
采用经使用验证的 2 个电磁阀桥技术的 PVEA
采用全新专利三通逻辑的 2 个电磁阀桥技术的 PVEM 和 PVEO
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | Electrohydraulic Actuator Analog PVE Series 7 Data Sheet | 英語 | Multiple | 15 9月, 2017 | 312.8 KB | |
用户指南 | PVE Series 7 电动液压驱动器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 03 3月, 2018 | 6.3 MB | |
产品手册 | PVE Series 7 Brochure | 英語 | 美國 | 09 1月, 2017 | 8.5 MB | |
用户指南 | PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information | 法语 | 法國 | 08 8月, 2017 | 6.1 MB | |
用户指南 | PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information | 日语 | 日本 | 04 9月, 2023 | 5.3 MB | |
用户指南 | PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information | 德语 | 德國 | 12 10月, 2017 | 6.1 MB | |
用户指南 | PVE Series 7 Technical Information | 英語 | Multiple | 04 8月, 2023 | 6.5 MB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设
丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械
高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }农业
农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运
起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械
想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 128/256 比例阀
提供大流量和高压力,满足高要求应用。PVG 128 和 PVG 256 适用于控制最苛刻的应用。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVSK
PVSK 模块适用于对功能和安全性有特殊要求的应用场景。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVBM 模块
使用丹佛斯 PVBM 模块可控制回油流量——市场上唯一的集成解决方案。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000
JS1000 手柄,带单轴和双轴配置以及接触式霍尔效应传感器。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 100 比例阀
PVG 100 为阀后补偿,具有负载敏感和流量分享的特性,适用于不同执行机构需要规律的流量供应的系统。