PVE-EX 电控模块

  • 概述
  • 文档
  • 相关应用
  • 相关产品

可靠且有效

对于海上石油天然气行业以及最小的火花都会酿成大祸的危险环境来说,在其中运行机器时安全性是重中之重。该产品采用了符合防爆要求的部件,研发了复杂的电液系统,可以高效安全地实现重型作业功能。 

丹佛斯 PVE-EX 系列电控模块针对具体应用而设计,能够配合高性能 PVG 多路阀在爆炸性环境中使用——以满足不断发展的复杂控制需求。

PVE Ex db 防爆设计采用了防火保护方法,这对于在地下采矿应用和石油天然气市场中的使用至关重要。PVE-EX 具有铸铁壳体,能够保护内部接头和嵌入式电子元件,其外部保护层还能提供卓越的防腐蚀性能。 

PVE-EX 采用了闭式回路控制 (CLC) 技术,能够补偿因波动的液动力、内部泄漏以及油液粘度和先导压力变化导致的阀芯流量变化。反馈信号能够识别故障或错误的原因,以及阀芯的确切位置,因此能够快速解决问题,始终保持精确控制。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 Data Sheet(数据手册) PVE-EX 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 27 11月, 2019 4.4 MB .pdf
数据表 PVE-EX Electrohydraulic Actuators Data Sheet 英語 Multiple 27 10月, 2020 4.3 MB .pdf
用户指南 PVE-EX Ex db for PVG Proportional Valves Technical Information 英語 Multiple 16 3月, 2018 12.2 MB .pdf
用户指南 PVE-EX Ex db 版本 技术信息 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 18 8月, 2020 12.7 MB .pdf

相关应用

  • 海上石油天然气应用
    海上石油天然气应用
    上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
  • 陆上油气应用
    陆上油气应用
    陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。

相关产品

  • PVBM 模块
    PVBM 模块
    使用丹佛斯 PVBM 模块可控制回油流量——市场上唯一的集成解决方案。
  • PVG 32
    PVSK
    PVSK 模块适用于对功能和安全性有特殊要求的应用场景。
  • PVG 120 比例阀
    PVG 120 比例阀
    适用于大流量、高压力应用的负载敏感阀。安装 PVG 120, 实现控制。