高性能
可靠性、耐用性与高效率是您在为机器选择合适的阀组解决方案时必须关注的特性。不过有时,您可以选择重量更轻的解决方案来满足您的性能需求。
此时,DCV 方向控制阀可能是您最佳的选择。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 方向控制阀 ECO 80 LS | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 25 10月, 2016 | 2.1 MB | |
用户指南 | ECO 80 方向控制阀 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 03 3月, 2018 | 6.6 MB | |
用户指南 | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | 英語 | Multiple | 17 9月, 2020 | 5.8 MB | |
用户指南 | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | 日语 | Multiple | 11 11月, 2022 | 4.9 MB | |
数据表 | ECO 80 LS Directional Control Valve Data Sheet | 英語 | Multiple | 22 9月, 2016 | 425.7 KB | |
服务指南 | ECO 80 Service and Parts Manual | 英語 | Multiple | 19 12月, 2019 | 8.4 MB |
产品系列
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ECO 80 方向控制阀
我们的模块化 ECO 80 多路阀采用成熟的 PVG 阀技术,具有令人放心的质量与性能水平,将会使您受益匪浅。
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设
丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }农业
农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运
起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }装载机解决方案
与我们合作开发新的解决方案,并以全新的方式体验轮式装载机设计。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG-EX 比例阀
我们的 PVG-EX 方案包含防爆 PVG,设计用于采矿、石油和天然气等爆炸性危险行业。PVG-EX 拥有与标准 PVG 相同的功能。可灵活组合搭配,满足精确需求,组建阀组,现在用于危险领域。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 120 比例阀
适用于大流量、高压力应用的负载敏感阀。安装 PVG 120, 实现控制。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 组合
丹佛斯公司提供的解决方案能够实现多种不同的阀组系列组合。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 32 比例阀
PVG 32 为实现最大灵活性而设计,可配置为先进的电控比例阀和负载敏感方向控制阀。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 16 比例阀
小流量的 PVG 16 可满足简单到复杂的需求。经验证的技术和定制的多路阀阀组。