可靠的流向控制
VDH/VDHT 电磁阀用于控制高压应用中水的流向。电磁阀是由线圈电启动的先导式开/关座阀,可用于各种流量和压力。
这些阀门可用于多种应用: 洗车系统、固定式高压清洗、移动清洗车和粘尘系统等。
VDHT 阀门系列设计用于中性介质(与所使用的密封和 O 形圈材料兼容)中的多种应用。典型的介质是水、清洁液和轻燃料油。
特点和优势
耐腐蚀
易于清洁
可靠性高
防护等级高, IP67
产品系列
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 2 位/2 通手动旁通阀
流量范围: 0-150 l/min, 0-39.6 gpm
压力范围: 0-140 barg, 2,031 psig
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT/VDH 2位/2 通阀
流量范围: 1-120 l/min, 0.26-31.7 gpm
压力范围: 6-140 barg, 87-2,031 psig
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 3位/2 通区域关断阀
流量范围: 0-15 l/min,0-3.96 gpm
压力范围: 0-160 barg, 2,321 psig
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 2 位/2 通隔断阀
流量范围: 0-150 l/min, 0-39.6 gpm
压力范围: 0-160 barg, 2,321 psig
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VDH 4 位/3 通阀
流量范围: 1-30 l/min, 0.26-7.9 gpm
压力范围: 5-140 barg,72.5- 2,031 psig
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|