EV220BW 40-50 间接伺服操控式 2 位/2 通电磁阀

  • 概述
  • 文档

EV220BW 40-50 电磁阀 

EV220BW 40-50 是一款间接伺服操控的 2 位/ 2 通电磁阀。阀体由黄铜制成,新一代密封件由 EPDM 制成。

该阀门内置先导过滤器,是需要 WRAS 认证的进水和饮用水应用的理想选择。

其关闭时间可调节,防护等级最高可达 IP6,7 ,即使在恶劣工作条件下,也能确保最佳性能。

 

特点和优势

卡夹式线圈

水的流量范围(以 Kv 计): 24 - 40 m³ / h

压差: 0.3 – 10 bar

介质温度范围 0 – 90 °C

环境温度: 最高 80 °C

线圈防护等级: IP65

螺纹连接: G 1 1/2 – G 2

DN 40 – 50

抑制水锤

内置过滤器

对于饮用水,推荐使用新一代 EPDM 密封件

认证和证书

  • WRAS 认证。在英国有效。
    • 符合:
      • 低电压指令 2014/35/EU
        • EN60730-1
        • EN60730-2-8
      • 压力设备指令 2014/68/EU
  • RoHS 指令 2011/65/EU

文档

类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 Servo-operated 2/2-way solenoid valves Type EV220B 15 - EV220B 50 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 2.5 MB .pdf
数据表 Solenoid valve - Types EV220B 15-50 and EV220BW 40-50 英語 Multiple 11 6月, 2019 4.0 MB .pdf