流量放大器

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案

最大的转向流量

增加流量、提升动力 – 我们的流量放大器可用来给大型设备提供转向控制。

控制几百吨重的大型车辆转向,这的确是件具有挑战性的事情。但是,我们可提供市面上最大的流量放大器帮您解决这个问题。我们的流量放大器最高可通过 400 l/min [160 US gal/min] 的流量给转向油缸。

我们的 OSQ 均有集成转向优先阀,并且要与 OSPBX、OSPCX 或 OSPLX 转向器配套使用。

特点和优势

通过限制流经转向器的流量,实现最佳系统效率和操作者舒适性

提供放大因子 4、5、8 或更高,提供高转向能力

即使在大流量情况下也能保持低压降

目标应用

翻斗车

拖车

大型拖拉机

轮式装载机

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
用户指南 OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information 德语 德國 12 8月, 2017 6.3 MB .pdf
用户指南 OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information 英語 Multiple 02 10月, 2019 6.3 MB .pdf
用户指南 负载敏感转向器OSPB/C/F/D/L LS,OLS 优先阀,OSQ 流量放大器 技术信息 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 08 12月, 2017 4.5 MB .pdf

相关产品

  • 转向器
    转向器
    适用于所有应用的高性能液压转向器。

相关应用

  • 建筑施工
    建筑施工
    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
  • 重型机械
    重型机械
    想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。

相关解决方案

  • 快速转向
    快速转向
    定制机器转向比的能力提高操作者的操作精度,同时保持最大控制。在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
  • 手柄转向
    手柄转向
    丹佛斯在先进的电动液压手柄转向解决方案领域,持续保持领先地位。它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和性能。
  • 线控转向技术
    线控转向技术
    借助丹佛斯的自动防错线控技术,类似您这样的 OEM 就能够去掉转向柱, 并用体型更小的精密转向机构(如手柄或微型轮)取而代之。
  • 自动导航转向系统
    自动导航转向系统
    为了在如今的农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。