Flex-Steer
借助丹佛斯的 Flex-Steer™ 线控技术,您可以拆掉转向柱, 并用体型更小的转向输入设备(如手柄或电子方向盘)来替换传统方向盘。
重新思考你的愿景
自动防错转向是行走机器的一项关键要求。 我们在智能转向子系统的设计中集成了安全功能,因此您可轻松实现这一点。 线控转向技术可以让您重新思考操作平台的设计, 大大提高驾驶室和车辆设计的灵活性。 Flex-Steer™ 子系统适用于新车辆开发和现有车辆改造等许多不同应用。 Flex-Steer™ 线控转向技术还可以设计灵活的操作平台,例如沥青压实机上所用的操作平台旋转了 180˚。
Flex-Steer™ 可以控制操作人员的输入,将其处理为正确的命令信号,还可自定义各级操作体验。 让每位操作人员都能获得最高生产效率。 没有经验的操作人员往往会选择快速夸张的手柄运动。 在这种情况下,常规控制可能会导致停转或不稳定的非生产性机器行为。 您可以与我们全球应用开发中心的工程师合作,开发线控转向控制。 这可以将新手操作人员的输入处理为正确的命令信号。 因此,哪怕输入的转向运动过快过远,也会产生更平稳、更高效的结果。
Flex-Steer™ 的优势
OEM
- 旋转驾驶座
- 全新驾驶室设计和位置
- 组件重新定位
- 优化安装
- 缩短上市时间
操作人员
- 降低操作人员的疲劳感
- 改善视野
- 提高生产效率
- 改善处理和控制
- 降低驾驶室噪音
没有机械连接即可提供清晰的路感
路感不佳的原因是没有转向柱。 这通常会严重影响驾驶员的方向意图。 现在,这已由反馈驱动器重建。 通过我们的模块化产品架构,您可以获得可升级的系统,并可灵活搭配各种应用。 借助自动防错线控转向技术,安全审批流程也变得更加轻松。 丹佛斯的所有安全电液转向系统均通过了功能安全认证。 这意味着,您的车辆可以更快上市, 成功与对手竞争,完成其使命。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 大电流控制器
在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® SC 微控制器
灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 传感器
丹佛斯的压力及温度传感器可将您的机器功能与控制系统关联。多种多样、覆盖全面的传感器系列均遵循PLUS+1架构,可在多种多样的机器应用中为精确的控制系统贡献力量 。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® XL 控制器
全新基于 CAN 的 PLUS+1® XL 控制器提供了多针脚的输入/输出 (I/O) 引脚数,能够实现最优的车辆控制。 PLUS+1® XL 控制器在满足高性能和最新技术的需求下,同时还能节省安装空间并优化成本。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 脚踏板
遵循PLUS+1架构的脚踏为严苛的行走机械环境下的机器控制提供稳健的解决方案 。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }快速转向
可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }全轮转向
全轮转向就是丹佛斯处于多功能机械领域前沿地位的范例。 这有助于客户充分利用设备的功能。 操作人员可利用电液转向系统手动调整转向模式,让自己更好地根据机器性能完成手上的任务。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }手柄转向
在先进的电液手柄转向解决方案领域,丹佛斯持续保持领先地位。 它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和更好的性能。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理
我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统
为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。
工具和应用
新闻
即将推出...
即将推出...