SASA 转向角度传感器

  • 概述
  • 文档
  • 相关应用
  • 相关产品
  • 相关解决方案
  • 相关产品
  • 相关解决方案

精度

依靠我们的传感器可采集您车辆转向系统的多种信息。

SASA 传感器提供高检测精度。 检测方向盘的绝对位置和速度非常重要,在要求方向盘的位置和转向角度必须匹配的闭式回路和可变转向比系统中更是如此。 传感器 CAN 输出信号的快速响应能力,使转向系统的转向特性均适用于可变转向比系统。

传感器与我们的 PVED-CLS 转向驱动器、可编程 PLUS+1® 微控制器和丹佛斯全系列电液转向元件组合,运行效果非常完美。

特点和优势

非接触式感应原理,高分辨率< 0.1°

可靠的设计,抗电磁干扰

CAN 输出信号方便与高级车辆控制器连接

安装于转向器和转向柱之间,使系统更紧凑

设计紧凑

安全性高

  • SASAIIC:“故障静音”概念
  • SASAIID:双通道信号输出,与PLUS+1兼容®

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
操作指南 PLUS+1® Compliant SASA Function Block User Manual 英語 Multiple 09 3月, 2015 179.5 KB .pdf
用户指南 SASA Sensor Technical Information 英語 Multiple 09 8月, 2018 2.6 MB .pdf
数据表 SASA Steering Wheel Sensor Data Sheet 英語 Multiple 09 3月, 2015 440.5 KB .pdf
安装指南 Steering wheel sensor SASA Installation Guide 英語 Multiple 13 6月, 2017 2.7 MB .pdf

相关应用

相关产品

相关解决方案

相关产品

相关解决方案