提供最大兼容性
丹佛斯 OSPE 转向阀是我们市场领先的电液转向元件中的一员。
它符合现行的所有法规与安全标准(包括“机械指令”),由于兼容性出色且采用成熟的技术,不仅可提高设计灵活性与产品开发速快,而且可保证产品的高性能和高精度。
对于农机、工程机械、道路建设、物料搬运等应用而言,OSPE 是实现更加智能和安全转向的关键所在。
特点和优势
OEM
- 紧凑的一体式电液转向阀,即使在狭小空间内也能提高系统集成度
- 将安全性和转向控制器与自动导航 (GPS)、手柄和电子方向盘
相连 - 久经考验的技术加速投入市场时间
- 符合所有现行法规和安全标准 – SIL 2,AgPLd,Cat 3
- 可集成优先阀
- 可对电液转向实现电控越权,如自动导航 (GPS)
- 高达 210 bar 的转向压力
- 流量能力高达 50 l/min
操作人员
- 卓越的转向性能和安全性,在所有情况下都实现精确的处理和控制
- 使用自动导航 (GPS) 转向和可变转向比(快速转向)提高生产效率
- 通过手柄和电子方向盘,提高操作人员舒适度
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 技术信息 OSPE 转向器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 08 2月, 2021 | 4.0 MB | |
EU-UK 声明 | Danfoss EU-UK DOC00022519.C | 英語 | Multiple | 25 4月, 2024 | 391.3 KB | |
EU-UK 声明 | Danfoss EU-UK DOC00023801.A | 英語 | Multiple | 25 4月, 2024 | 460.7 KB | |
数据表 | OSPE 电液转向器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 10 3月, 2015 | 337.4 KB | |
服务指南 | OSPE Steering Valve Service Manual | 英語 | Multiple | 09 8月, 2022 | 9.1 MB | |
用户指南 | OSPE Steering Valve Technical Information | 英語 | Multiple | 09 8月, 2022 | 3.7 MB | |
用户指南 | OSPE Steering Valve Technical Information | 日语 | Multiple | 12 4月, 2022 | 2.8 MB | |
数据表 | OSPE with Integrated EH-valve Data Sheet | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 701.8 KB | |
数据表 | OSPE with PVED-CLS Steering Valve Controller Data Sheet | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 678.5 KB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设
丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }农业
农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EHi
通过 TÜV 认证的 EHi 转向阀——SIL 2 安全保护。 性能级别 D,适用于快速转向、自动导航、GPS 转向、四轮转向、手柄转向和迷你方向盘。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }快速转向
可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }手柄转向
在先进的电液手柄转向解决方案领域,丹佛斯持续保持领先地位。 它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和更好的性能。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }线控转向
借助我们的自动防错线控解决方案,您可以拆掉转向柱, 并用体型更小的精密转向机构(如手柄或迷你方向盘)取而代之。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统
为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。
相关产品
EHi
EHPS
e-Wheel 100
SASA 传感器