久经考验的技术实现高流速
对于需要大流量和高集成度的应用场合,EHPS 转向阀无疑是您最好的选择。 大型机器,如铰接式转向拖拉机、翻斗车和装载机,都受益于 EHPS 的灵活性。
它可以匹配全系列电动转向控制模块 - PVES、PVED CC 和 PVED CLS 来提供电液转向功能,如手柄转向和自动导航。
功能与优点
OEM
- 线控转向技术,用于需要高流速的应用
- 将安全性和转向控制器与自动导航 (GPS)、手柄和电子方向盘
相连 - 久经考验的技术加速投入市场时间
- 符合所有现行法规和安全标准 – SIL 2,AgPLd,Cat 3
- 集成式优先阀,或使用 OLS320 或 PVG 比例阀进行法兰连接
- 电液转向的电动越权,如自动导航 (GPS)
- 高达 250 bar 的转向压力
- 流量能力高达 100 l/min
操作人员
- 卓越的转向性能和安全性,在所有情况下都实现精确的处理和控制
- 使用自动导航 (GPS) 转向和可变转向比(快速转向)提高生产效率
- 通过手柄和电子方向盘,提高操作人员舒适度
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-UK 声明 | Danfoss EU-UK DOC00023802.A | 英語 | Multiple | 22 4月, 2024 | 388.2 KB | |
用户指南 | EHPS Steering Valve with PVE Electrical Actuation Module and OSPCX CN Steering Wheel Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 3.3 MB | |
服务指南 | Steering Valve EHPS and EHPS with OLS 320 Service Manual | 英語 | Multiple | 21 7月, 2022 | 9.2 MB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮
草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设
丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械
高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }农业
农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
相关产品
即将推出...
即将推出...
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }快速转向
可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }手柄转向
在先进的电液手柄转向解决方案领域,丹佛斯持续保持领先地位。 它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和更好的性能。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统
为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。
相关产品
OSPE
EHi
e-Wheel 100
SASA 传感器
案例故事
即将推出...
即将推出...