带有被动力反馈的触觉电动转向
电动转向输入设备 e-Wheel 100 具有触觉被动力反馈功能,其模仿了传统机械链接的转向系统的感觉(例如,液压静力强制反馈)。此特殊属性带有高级转向功能,例如:
- 方向控制和车轮同步
- 可变转向比
- 转向感平稳
e-Wheel 100 的特征
- “即插即用”解决方案及 PVED CLS 转向控制器
- SIL 2 认证
- 冗余 CAN 总线消息(安全协议)
- 优质的转向感
- 转向力矩控制平稳
- 不会出现传统方向盘的反冲和漂移
- 车轮转向至端锁极端位置时有端止动感
- RPM 扭矩,在快速转向期间,可控性更佳
- 通过方向盘振动发出警告或事件信号
e-Wheel 100 的优势
- 改善人体工程学设计,减少操作人员的疲劳
- 各类转向解决方案的优势
- 电动液压转向解决方案
- SCD 用作辅助转向输入设备
- 自动防错的 SbW 解决方案
- 无需使用转向柱
- OEM 可自由设计驾驶室
- 便于操作人员使用,座椅可移动且方向灵活
- 电动液压转向解决方案
- 低功耗
- 紧凑且坚固的设计
- 易于安装
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | e-Wheel 100 Technical Information | English | Multiple | 13 2月, 2020 | 2.1 MB |