符合您需求的转向解决方案
在丹佛斯,我们设计转向元件和系统的时候,会充分考虑车辆的可操控性。不论是小型的园艺拖拉机,还是大型的专用车辆,我们均能提供可靠、安全、舒适的转向方案。
我们始终注重操作人员的安全和舒适性,并保证转向控制的精确性。每一项应用均如此。
我们的转向方案包括两轮、四轮和铰接式转向器、GPS 自动转向、手柄和其他电动转向,为操作人员提供轻便、顺畅的机器性能。

液压转向
关于安全性和操作者舒适性的更高标准——不受周围环境影响的低噪声性能。我们的转向器种类繁多,并且多数都集成了功能阀。无论在直线行驶中或操控状态下,皆能平稳驾驶。

电液转向
我们的电液转向元件已通过第三方认证,因此受到广泛认可,此外还符合所有现行法规与安全标准(包括“机械指令”)。
基于电液转向元件,方便您为客户定制适用于小型到大型车辆的转向系统。由于开发时间缩短并且具有无与伦比的设计灵活性,因此这有助于您加快市场投放速度。
我们新的电液转向解决方案可为您提高应用的性能、灵活性、可靠性以及缩短市场投放时间。它们满足目前所有的法规和安全标准要求,并适用于农机、工程机械、路面机械和材料搬运领域的小型至大型车辆的应用。