快速型和专业型
现在就获取 PLUS+1® GUIDE 与 Service Tool 免费许可证,开始体验之旅! 使用我们的快速型许可证,您可在我们的 PLUS+1® 可编程兼容型硬件平台上创建功能强大的定制型机器应用程序。 PLUS+1® 服务工具带的普通视图提供一个免费的许可证。 试用授权与专业授权提供设计视图,用于创建定制型诊断应用程序。
快速型
免费的试用许可证允许使用 PLUS+1® GUIDE 和 PLUS+1® Service Tool 的基本设计功能。 快速型许可证包含丹佛斯设计的所有兼容模块。 快速型许可证有效期为一年,需要提供有效的公司电子邮件地址。 每次发布新版本 PLUS+1® GUIDE 与服务工具后,用户均可注册获得这一免费许可证。 快速型许可证包括 90 天专业版试用功能,用户可使用专业版与附加模块的所有功能。 包含专业内容(例如功能模块库)的项目在快速型许可证下不可用。
专业型
PLUS+1® 专业许可证适用于想要加速软件开发过程的机器开发人员。 使用此许可证,您可在机器设计中采用 100 多种丹佛斯设计并且经过预测试的功能模块。 您还将能够创建旨在分发给服务团队的、安全的 PLUS+1® Service Tool 应用程序。
专业版附加模块
专业版附加模块是为了改善开发过程的某些环节而创建的高级功能。 这些模块包括从增强功能安全性的工具到高级功能模块库。 所有的专业附加模块每年续期一次,因此您只需购买所需的高级功能。 通过 90 天免费试用,您不仅可尝试这些功能,而且可了解它们将如何帮助您改进开发过程。
购买许可证
如想购买 PLUS+1® 专业型许可证,请与您的丹佛斯销售代表联系。 您的订单一经处理,您将会收到我们通过电子邮件方式发送的许可证密钥,您可以将该密钥输入到 PLUS+1® 许可证管理器中。 将向您自动发送一封电子邮件以激活您的许可证密钥。
许可证比较
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | PLUS+1® GUIDE add on license (Simulink®) Data Sheet | 英語 | Multiple | 11 6月, 2019 | 562.7 KB |
相关产品
相关应用
相关解决方案
支持

PLUS+1® 用户论坛
丹佛斯致力于成为您在移动液压领域最强大的合作伙伴。 为了帮助您查阅信息和分享交流经验,我们专门建立了 PLUS+1® 用户论坛。 我们希望用户论坛能成为一个富含有价值的知识及想法的 PLUS+1 编程社区。 PLUS+1 技术支持团队会对提出的问题作出解释和回答,并以电话和邮件提供额外的支持。
如需要单独技术支持,请联系我们
欧洲:+46 10-44 00 300
北美:+1-763-509-2084
南美免费电话: 1-888-50PLUS1 (+1-888-507-5871)
中国(上海):+86-21-3418-5288
如果您不在北美或欧洲,请拨打任一电话。
或发送电子邮件至:plus+1helpdesk@danfoss.com
如果您是我们某个分销商的客户,请联系您当地的分销商以获取支持。